X6A™ UTP 现场端接插头,RJ45,6A 类

规格

产品类型 UTP 现场端接插头
性能水平 6A 类
接头类型 可现场端接的插头
主体材料 聚碳酸酯
触头材料 镀金磷青铜
插头数量 1
接线图 T568A/T568B
总长度(英寸) 1.82
总长度(毫米) 46.2
屏蔽类型 非屏蔽 (UTP)
总宽度(英寸) 0.53
总宽度(毫米) 13.5
总高度(英寸) 0.62
总高度(毫米) 15.8
最高工作温度(摄氏度) 75
最高工作温度(华氏度) 167
最低工作温度(摄氏度) -40
最低工作温度(华氏度) -40
兼容的线规 (AWG) 22-26
颜色 黑色
符合标准 通道中有多达两个现场端接插头,超过 ANSI/TIA 568-C.2 6A 类和 ISO 11801 EA 级通道性能要求。链路中有多达两个现场端接插头,达到或超过建议的 TIA 模块化插头端接链路要求,满足 ANSI/TIA-1096-A(原 FCC Part 68)、IEC 60603-7、IEC 60529 (IP 20) 要求,支持 IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+) 和建议的 802.3bt 3 型和 4 型 (PoE++) 应用。支持 HDBaseT 供电,最高 1
IP 防护等级 IP20
可燃性等级 UL94V-0
子品牌 Pan-Net™
零件特性 利用与 Panduit 的 Mini-Com TG 模块化插座中使用的同一前进式端接技术,提供经过验证的电气性能和快速安装速度

包装细节

UPC 61305625655
标准包装/包 1
标准包装体积 (cf) 0.0023
标准箱/包 50
标准箱体积 (cf) 0.1156

资源

注意:并非所有资源都以您的语言提供。
如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。
语言
Specification Sheets Plug RJ45 UTP Categoría 6A TX6A™ de Terminación en Campo Hoja de Especificaciones COSP412--WW-SPA 西班牙语 (Español)
Specification Sheets TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug Spec Sheet COSP412 英语 (English)
Specification Sheets PoE Extenders COSP478 英语 (English)
Videos Category 6A UTP Field Term Plug Installation 英语 (English)
Videos TX6A UTP Field Term Plug 英语 (English)
Videos Modular Plugs - Video 16:9 英语 (English)
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly 英语 (English)
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly 英语 (English)
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly 英语 (English)
Installation Documents TX6A™ UTP Field Terminable RJ45 Plug: PN611C 英语 (English)
Installation Documents Field Term Plug Installation Guidelines 英语 (English)
Installation Documents Camera Connection Guide (Outdoor) 英语 (English)
Installation Documents Camera Connection Guides 英语 (English)
Installation Documents TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug & TX6A™ Category 6A Shielded Field Term RJ45 Plug Testing Procedures PN614 英语 (English)
Installation Documents Plug de Terminación en Campo RJ45 UTP TX6A™ Instrucciones de Instalación PN611C-SPA 西班牙语 (Español)
Application Guides Panduit® TX6A™ UTP and STP Field Term Plug & Direct Connect Cabling Systems 英语 (English)
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 英语 (English)
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT‐001c 英语 (English)
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT-001d 英语 (English)
Certifications Test Verification of Conformity 英语 (English)
Certifications TX6A™ Cat 6A UTP and 45° Angled UTP Field Term RJ45 Plugs Health Product Declaration 25656 英语 (English)
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules 英语 (English)
Flyers Conexión Fácil para Cámaras de Red en Exteriores Flyer CPFL201--SA-SPA 西班牙语 (Español)
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG 英语 (English)
Technology Briefs Panduit TX6A™ UTP Field Term Plug and Direct Connect Cabling Systems 英语 (English)
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}