TX6A™ UTPフィールド成端プラグ、RJ45、カテゴリ6A

仕様

製品のタイプ UTPフィールド成端プラグ
パフォーマンスレベル カテゴリ6A
コネクタのタイプ フィールド成端処理可能プラグ
本体の材料 ポリカーボネート
接点の材料 金メッキリン青銅
プラグの数 1
配線のスキーム T568A/T568B
全体の長さ(インチ) 1.82
全体の長さ(mm) 46.2
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
全体の幅(インチ) 0.53
全体の幅(mm) 13.5
全体の高さ(インチ) 0.62
全体の高さ(mm) 15.8
最高動作温度(°C) 75
最高動作温度(°F) 167
最低動作温度(°C) -40
最低動作温度(°F) -40
対応するワイヤーゲージ(AWG) 22-26
スタンダード準拠 チャネル内に最大2個のフィールド成端プラグがある状態で、ANSI/TIA 568-C.2カテゴリ6AおよびISO 11801クラスEAチャネル性能要件を超過。リンク内に最大2個のフィールド成端プラグがある状態で、提案されるTIAモジュラープラグ成端リンク要件に適合または超過、ANSI/TIA-1096-A(旧称FCC Part 68)、IEC 60603-7、IEC 60529(IP 20)に適合、IEEE 802.3af / 802.3at(PoE/PoE+)、802.3bt提案タイプ3およびタイプ4(PoE++)用途に対応。最大100ワットまでPower over HDBaseTに対応、RoHS準拠
IP定格 IP20
可燃性の評定 UL94V-0
サブブランド Pan-Net®
部品機能 実績ある電気性能およびPanduitのMini-Com TGモジュラージャックで使用されているのと同じ前進成端テクノロジーによるすばやい取り付け速度

パッケージの詳細

統一商品コード 61305625655
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0023
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1156

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
Specification Sheets Plug RJ45 UTP Categoría 6A TX6A™ de Terminación en Campo Hoja de Especificaciones COSP412--WW-SPA スペイン語 (Español)
Specification Sheets TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug Spec Sheet COSP412 英語
Specification Sheets PoE Extenders COSP478 英語
Videos Category 6A UTP Field Term Plug Installation 英語
Videos TX6A UTP Field Term Plug 英語
Videos Modular Plugs - Video 16:9 英語
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly 英語
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly 英語
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly 英語
Installation Documents TX6A™ UTP Field Terminable RJ45 Plug: PN611C 英語
Installation Documents Field Term Plug Installation Guidelines 英語
Installation Documents Camera Connection Guide (Outdoor) 英語
Installation Documents Camera Connection Guides 英語
Installation Documents TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug & TX6A™ Category 6A Shielded Field Term RJ45 Plug Testing Procedures PN614 英語
Installation Documents Plug de Terminación en Campo RJ45 UTP TX6A™ Instrucciones de Instalación PN611C-SPA スペイン語 (Español)
Application Guides Panduit® TX6A™ UTP and STP Field Term Plug & Direct Connect Cabling Systems 英語
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 英語
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT‐001c 英語
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT-001d 英語
Certifications Test Verification of Conformity 英語
Certifications TX6A™ Cat 6A UTP and 45° Angled UTP Field Term RJ45 Plugs Health Product Declaration 25656 英語
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules 英語
Flyers Conexión Fácil para Cámaras de Red en Exteriores Flyer CPFL201--SA-SPA スペイン語 (Español)
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG 英語
Technology Briefs Panduit TX6A™ UTP Field Term Plug and Direct Connect Cabling Systems 英語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}