globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

VS-AVT-C08-L10 VeriSafe 1.0 無電圧テスターは、最大600Vの三相AC システムで使用するための恒久的に取り付けられた電圧テスターです。VeriSafeをアクティブにすると、パネルを開く前に無電圧テストが実行されるため、電気的な危険にさらされる可能性を防ぎ、安全性を高め、ダウンタイムを減らすことができます。このSKUには、10フィートセンサーリード、8フィートシステムケーブル、および産業用リチウム電池を備えた三相AVTテスターが同梱されています。

仕様

サブブランド VeriSafe™
製品のタイプ 無電圧テスター
ケーブルの長さ(フィート) 8
ケーブルの長さ(m) 2.4
最大電圧(V) 600
最大電圧(V ac) 600
最大電圧(V dc) 600
バッテリの電圧(V) 3.6
スタンダード準拠 UL 1436、UL 508、CSA-C22.2 No.14、CAN/CSA-C22 No.160、CAN/CSA-C22.2 No.107.1、IEC/UL/CSA C22.2 No.61010-1、IEC/UL.CSA C22.2 No 61010-2-030、IEC 61508-1、-2および-3(SIL規格)
バッテリの化学組成 リチウムイオン
一緒に使用 三相交流システム
電源 リチウム電池
ネットワーク対応 なし
最高動作温度(°C) 60
最高動作温度(°F) 140
最低動作温度(°C) -25
最低動作温度(°F) -13
最高保存温度(°C) 85
最高保存温度(°F) 185
最低保存温度(°C) -45
最低保存温度(°F) -49

パッケージの詳細

統一商品コード 61305625682
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.4236
標準カートン数量 6
標準カートン容量(CF) 2.5418

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
Product Bulletins VeriSafe™ Absence of Voltage Tester Product Bulletin D-SFCB06--SA-DEU ドイツ語(ドイツ語)
Product Bulletins VeriSafe™ Absence of Voltage Tester Product Bulletin D-SFCB06--SA-FRA フランス語 (Français)
Product Bulletins VeriSafe™ Absence of Voltage Tester Product Bulletin SFCB06--SA-ITA イタリア語(イタリア語)
Product Bulletins VeriSafe™ 1.0 Absence of Voltage Tester Product Bulletin SFCB13--SA-ENG 英語
Product Bulletins Smart Control Panel Solutions - CPCB232 英語
Data Sheets SDS for Lithium Battery 英語
Videos VeriSafe AVT Overview Video 英語
Part Drawings VeriSafe Indicator Module STP Drawing 英語
Part Drawings VeriSafe Isolation Module STP Drawing 英語
Part Drawings Verisafe™ AVT Customer Drawing 英語
Installation Documents VeriSafe AVT Instruction Installation Instructions/Best Practices B21052 英語
Installation Documents VeriSafe Rilevatore di assenza di tensione イタリア語(イタリア語)
Installation Documents VeriSafe AVT 전압 부재 테스터 사용 설명서 Installation Instructions 韓国語 (한국어)
Installation Documents VeriSafe AVT Spannungsprüfer-German ドイツ語(ドイツ語)
Installation Documents VeriSafe AVT 无电压测试仪-Chinese Installation Instructions B21114 中国人 (中文)
Installation Documents AVT de VeriSafe Manual de instrucciones del verificador de ausencia de tensión スペイン語 (Español)
Installation Documents Vérificateur d’absence de tension Manuel d’instructions B21097 フランス語 (Français)
Catalogs IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG 英語
Technical References VeriSafe™ AVT Sensor Lead Termination Methods Technical References 英語
Technical References Rivelatore di tensione elettrica VeriSafe™ イタリア語(イタリア語)
Technical References VeriSafe™ Knowledge Base 英語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}