globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

Conector UTP para terminación en campo TX6A™, RJ45, categoría 6A

Especificaciones

Tipo de producto Conector para terminación en campo UTP
Nivel de desempeño Categoría 6A
Tipo de conector Conector para terminación en campo
Material del cuerpo Policarbonato
Material de contacto Bronce fosforado enchapado en oro
Número de enchufes 1
Esquema de cableado T568A/T568B
Longitud total (in) 1.82
Longitud total (mm) 46.2
Tipo de blindaje Sin revestimiento (UTP)
Anchura total (in) 0.53
Anchura total (mm) 13.5
Altura total (in) 0.62
Altura total (mm) 15.8
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 75
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 167
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -40
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) -40
Calibrador de cables compatible (AWG) 22-26
Color Negro
Cumple las normas Supera los requisitos de rendimiento de ANSI/TIA 568-C.2 de categoría 6A e ISO 11801 de clase EA para canales con hasta dos conectores para terminación en campo en el canal. Cumple con los requisitos de la TIA propuestos para los enlaces de terminación con conector modular con hasta dos conectores para terminación en campo en el enlace, o los supera; cumple con ANSI/TIA-1096-A (anteriormente, parte 68 de la FCC); IEC 60603-7; IEC 60529 (IP 20); es compatible con aplicaciones PoE de IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+) y está propuesto para 802.3bt de tipos 3 y 4 (PoE++). Admite potencia mediante HDBaseT de hasta 100 vatios, cumple con la directiva RoHS
Clasificación IP IP20
Grado de inflamabilidad UL94V-0
Submarca Pan-Nettie™
Caracts. pza. Rendimiento eléctrico y gran velocidad de instalación comprobados gracias a la misma tecnología de terminación de movimiento hacia adelante que se usa en los conectores modulares TG Mini-Com de Panduit

Detalles del empaque

UPC 61305625655
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0023
Cant. Ct. Est. 50
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1156

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Specification Sheets Plug RJ45 UTP Categoría 6A TX6A™ de Terminación en Campo Hoja de Especificaciones COSP412--WW-SPA Español (Español)
Specification Sheets TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug Spec Sheet COSP412 Inglés
Videos Category 6A UTP Field Term Plug Installation Inglés
Videos TX6A UTP Field Term Plug Inglés
Videos Modular Plugs - Video 16:9 Inglés
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly Inglés
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly Inglés
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly Inglés
Installation Documents TX6A™ UTP Field Terminable RJ45 Plug: PN611C Inglés
Installation Documents Field Term Plug Installation Guidelines Inglés
Installation Documents Camera Connection Guide (Outdoor) Inglés
Installation Documents Camera Connection Guides Inglés
Installation Documents TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug & TX6A™ Category 6A Shielded Field Term RJ45 Plug Testing Procedures PN614 Inglés
Installation Documents Plug de Terminación en Campo RJ45 UTP TX6A™ Instrucciones de Instalación PN611C-SPA Español (Español)
Application Guides Panduit® TX6A™ UTP and STP Field Term Plug & Direct Connect Cabling Systems Inglés
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 Inglés
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT‐001c Inglés
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT-001d Inglés
Certifications Test Verification of Conformity Inglés
Certifications TX6A™ Cat 6A UTP and 45° Angled UTP Field Term RJ45 Plugs Health Product Declaration 25656 Inglés
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules Inglés
Certifications Test Verification of Conformity 105659202CRT‐001b Inglés
Flyers Conexión Fácil para Cámaras de Red en Exteriores Flyer CPFL201--SA-SPA Español (Español)
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG Inglés
Technology Briefs Panduit TX6A™ UTP Field Term Plug and Direct Connect Cabling Systems Inglés
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}