globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

Cordón de parcheo UTP 6A TX6A-28™ fabricado c/cable 28 AWG, no blindado, de par retorcido, sólido, CM/LSZH c/conectores modulares de rendimiento mejorado. El cable 28 AWG garantiza que este cordón de parcheo tenga diám. peq., por lo que es fácil de instalar y usar. La traba patentada que no se enreda evita enganches, facilita liberación y ahorra tiempo al realizar movimientos, adiciones y cambios frecuentes. Mide 7 ft de largo y 0.185 in (4.7mm) de diámetro nominal, y es de color azul.

Especificaciones

Aplicación (1) 10GBASE-T Ethernet (2) Consolidación de E/S del centro de datos (3) Virtualización del servidor del centro de datos (4) Agregado de red básica (5) Informática de alta velocidad y procesamiento paralelo.
Tipo de producto Cordón de parcheo
Calibrador de conductor (AWG) 28
Calibrador de conductor (kcmil) 0.2
Nivel de desempeño Categoría 6A
Tipo de conductor Sólido
Construcción de cable F/UTP
Tipo de cordón de parcheo Sin revestimiento
Material de carcasa del enchufe Policarbonato
Material de camisa Policloruro de vinilo
Tipo de conector 1 Conector modular
Tipo de conector 2 Conector modular
Longitud total (ft) 7
Submarca Pan-Nettie™
Diámetro exterior nominal de cable (in) 0.18
Esquema de cableado T568B
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 167
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 14
Temperatura máxima de almacenamiento (°F) 158
Temperatura mínima de almacenamiento (°F) -40
Color de funda Transparente
Color Azul
Grado de inflamabilidad Potencia nominal doble (CM/LSZH)
Cumple las normas Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568.2-D y la clase EA de ISO 11801 para frecuencias de hasta 500 MH; cumple con la ANSI/TIA-1096-A (anteriormente, parte 68 de la FCC); cumple con IEC 60603-7; es compatible con aplicaciones PoE de IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y PoE 802.3bt (24 cables en un mazo) de tipos 3 y 4; listado cULus; UL 1863 y CAN/CSA-C22.2 (archivo UL E129886); cumple con la directiva RoHS.
Variante de IEC 60603-7
Compatibilidad PoE PoE/PoE+/PoE++
Tipo de enchufe 8 posiciones
Compatible con RapidID™ Yes
Caracts. pza. Evaluado en un 100% para brindar rendimiento en mapeo de cables, NEXT y pérdida de retorno; conector separado y centrado; organizador de par integral; enclavamiento organizado patentado

Detalles del empaque

UPC 07498304900
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0170
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1703

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Product Bulletins RapidID™ Network Mapping System Product Bulletin CPCB241-SA-ENG Inglés
Specification Sheets Cables de Parcheo UTP TX6A-28™ 28 AWG con Desempeño Categoría 6A Hoja de Especificaciones COSP373--WW-SPA Español (Español)
Specification Sheets TX6A™ Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch Cords Specification Sheet COSP373 Inglés
Videos Copper Patch Cords - Video 16:9 Inglés
Videos Copper Patch Cords Video 16:9 - Product Inglés
Part Drawings Category 6A UTP 28AWG Copper Patch Cords (CM/LSZH) Part Drawing 13M465AE-02 Inglés
Installation Documents 28 AWG Patch Cord Installation Guideline (Japanese): PN562E-JP Japonés (日本語)
Installation Documents Panduit 28 AWG Patch Cords Installation Guideline Inglés
Application Guides Panduit Patch Cord Guide: COAG05--SA-ENG Inglés
Application Guides Cableado Estructurado para Soportar Tecnología en Habitaciones de Pacientes y Enfermerías Guía de Aplicación CPAG21--SA-SPA Español (Español)
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 Inglés
Brochures Non Product Network Infrastructure - Sustainability Brochure _ CPCB263-SA-ENG Inglés
Brochures Non Product Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA Español (Español)
Selection Guides 28 AWG Selection Guide - Category 6A, 6, & 5e (NA, LA): COSG10--WW-ENG Inglés
Selection Guides Patch Cord Selection Guide (All Regions): COSG11--WW-ENG Inglés
Selection Guides Guía de Selección 28 AWG - Categoría 5e, 6 y 6A Guia de Seleccion COSG10--WW-SPA Español (Español)
Technical References Patch Cord Wiring Guide: TR103 Inglés
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}