Our aluminum compression splice creates a secure and long-lasting electrical connections in your panels, featuring pre-filled compound, a sealed plug, and UL Listed performance.
Tipo de producto | Empalme de compresión de aluminio |
Material de base | Aluminio |
Tipo de tambor | Estándar |
Acabado/recubrimiento | Estañado |
Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 6 |
Tamaño de conductor de aluminio (AWG) | 6 |
Material de aislamiento | Non-Insulated |
Longitud total (in) | 1.62 |
Longitud total (mm) | 41.1 |
Cumple las normas | LISTADO UL Y CERTIFICADO POR CSA, CALIFICADO PARA 90 °C DE TEMPERATURA (AL9CU) |
Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
Tensión máxima (kV) | 35 |
Código de color | Gris |
Número de índice de matriz Burndy | 346 |
Número de índice de matriz Panduit™ | P29 |
Número de índice de matriz T & B | 29 |
Longitud de la banda del cable (in) | 3/4 |
Longitud de la banda del cable (mm) | 19.1 |
Submarca | Pan-Lug™ |
Configuración |
---|
UPC | 61305685821 |
Cant. Pq. Est. | 200 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0191 |
Cant. Ct. Est. | 800 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0763 |
Part Drawings | SA SERIES Aluminium Splices - 02903NBF-DC | Inglés | |
Installation Documents | Aluminum Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-227-PC | Inglés |