BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>
Panduit Vari-MaTriX 电缆提供市场上最小的 6A 类电缆直径
更小的尺寸和更轻的重量帮助改善了电缆管理和填充能力

 

2018 年 7 月 9 日

全球领先的网络基础设施解决方案提供商 Panduit Corp. 即将推出新型 Vari-MaTriX 系列 6A 类铜缆,其直径为 0.25 英寸(填充),是市场上最小的 6A 类电缆。这些新电缆可帮助实现更高的填充能力,支持有效利用通道和空间。此外,这款电缆重量更轻,灵活性更高,非常易于安装。

Panduit 开创性地推出 MaTriX 技术,该技术在 6A 类电缆中使用不连续箔带,可提供同类最佳的外部串扰抑制性能,并具有更小的电缆直径。新推出的 Vari-MaTriX 电缆改进了现有的 MaTriX 技术。“MaTriX 电缆提供适用于下一代 PoE 应用的出色外部串扰抑制性能和散热能力,”Panduit 产品线经理 Frank Straka 介绍道。“此外,全新 Vari-MaTriX 电缆还是世界上同类最小的电缆,可在 UTP 电缆中提供最佳的 EMI 性能。”

经测试,采用 Vari-MaTriX 技术的 TX6A UTP 铜缆在电气和外部串扰方面的性能均高于行业标准。23 AWG 电缆专为 100 米全长的通道而设计。它们可在高密度机柜以及运行“以太网供电”(PoE)、PoE+ 或 PoE++ 应用的大型电缆束中提供零误差性能。Vari-MaTriX 电缆是用于升级到 10G 性能的理想解决方案,对现有通路、电缆管理和其他基础设施的影响最小。Vari-MaTriX 电缆可用于阻燃、立式、低烟无卤(LSZH) 阻燃等级材料中以符合全球标准。虽然稍大于填充直径,但立式和 LSZH 电缆还拥有市场上最小的电缆直径。在此处了解有关新 Vari-MaTriX 铜缆的更多信息。

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。

 

 

媒体联系人