随着人们对更高带宽和更快速度网络的需要不断增长,超五类和六类双绞线被越来越多地应用到人们生活中。目前,在双绞线这个大家族里,与三类、五类及七类等双绞线相比,超五类和六类这两种双绞线的应用范围为广泛。
尽管超五类和六类线缆的地位处于并驾齐驱状态,但这并不意味着超五类和六类线缆可以互相代替。消费者仍然需要掌握好两者各自的特征,以便根据自己的网络需求进行更好的选购。那么超五类双绞线与六类双绞线之间存在着那些区别呢?
首先,超五类网线与六类网线大的区别在于其性能的不同。超五类和六类系统虽然都可以传输千兆网络,但是超五类系统传输千兆网络所采用的标准是1000Base-T,而1000BASE-Tx则是六类系统工作的方式。从这方面来看,超五类系统只是“能够”支持千兆以太网,而六类系统才是“真正有保证”地运用千兆以太网。
因而,六类系统更能够适应当下的建筑环境,尤其是在那些集中了大量的双绞线并拥有很多干扰源的地方,比如说拥有许多电器(电脑、电话、各种生产设备等)的房间、设备间、邻近有电力线、照明线的地方。下面将会从1000Base-T和1000Base-Tx的角度为您进一步揭示造成这种差别的原因。光纤通信网络1000Base-T一般是采用4对双绞线来完成1000Mbps的数据传送,每一对双绞线要传送250Mbps的数据流。但因为超五类双绞线的设计带宽仅有100MHz,要想实现双向传输1000Mbps的网络,就必须满足4对线全部使用(全双工)、每对线支持250Mbps的数据速率(每个方向)、每秒发送125M符号等要求。
但另一方,因为每条链路必须双向全双工传输信号,这就增大了误码的可能性。所以,全双工运行网络设备需要增加大量的串扰/回声消除DSP处理器,使网络设备能正确地辨识每一个方波信号,这也造成了支持1000Base-T的交换机平均端口成本的大大增加。
1000Base-TX虽然也是基于四对双绞线,但却是两对线发送信号,两对线接收信号,线缆本身不进行双向传输。因此,线缆之间的串扰也大大降低,从而进一步降低了网络接口的成本。但由于使用线缆的效率降低了(两对线收,两对线发),要达到1000mbps的传输速率,带宽要求就超过100mhz,因此五类和超五类的系统不能支持该类型的网络,只有六类系统才能支持。
由以上分析可得出,因为使用1000BASE-Tx的工作方式,相对于超五类系统,六类系统具有更强的抗干扰能力,这一特点使之能广泛应用于各种地方。
其次,在在结构上,超五类双绞线与六类双绞线也存在明显的差异。六类双绞线增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的导体直径大,扭矩小,外径也更粗。这一中心十字架新的生产工艺,也是为了避免在应用于1000BASE-T的网络时线缆之间的串扰。
另外,在价格上,六类双绞线的价格要高于超五类,这也是目前超五类双绞线应用相对广泛的一个因素。
从当前市场来看,超五类双绞线仍然是综合布线工程中的一个主流产品,其具备极佳的 性能,更好地支持网络的顺畅。虽然说六类双绞线从各方面的性能看都要比超五类双绞线出色,但目前超五类仍是主流。相信随着时代的发展,在综合布线中六类双绞线将会慢慢渗入,并且逐渐代替超五类双绞线。
以上就是“超五类和六类网线的区别”的相关介绍,希望能帮到大家。