0 行 0 商品
Quick-Build™ 线束板系统是面向线束制造商的革命性模块化解决方案,包括专门设计的网格块和可重新定位的附件,可极大提高线束组装构建的生产力。
构建越多,节省越多
材料成本降低 65%
由于布局和板构建的材料成本下降高达 65%,小批量高品种 (LVHM) 制造商可实现最大节省。
Quick-Build™ 在线产品目录
存储空间节省 50%
通过减少笨重的胶合板数量,Quick-Build™ 线束板系统可节省超过 50% 的存储空间。
Quick-Build™ 产品公告
德语 法语 意大利语 荷兰语 捷克共和国
生产力提高 18%
模块化解决方案(网格块和可重新定位的附件)将线束组装构建的生产力提高高达 18%。
Quick-Build™ 产品视频
申请样品
现在您已解 Quick-Build™ 线束板系统如何节省时间和成本,那么赶快申请免费样品吧。
申请 Quick-Build™ 样品