BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

Panduit PAT 4.0 自动扎带安装系统

60 多年来,Panduit 一直在开发系统、技术和产品方面保持领先地位,帮助企业提高生产力并提升盈利能力。为了履行我们的使命,我们开发了 Panduit PAT 4.0 自动扎带安装系统,帮助确保以更高的效率完成捆绑和组装工作。

 

来自电气基础设施领域领导者的突破性线束技术

生产力对于大容量束线、组装、紧固和包装应用非常关键。为保持竞争力,制造商始终面临着挑战,需要不断增大产量、缩短交货时间并满足客户预期。如您所知,Panduit PAT 4.0 自动扎带安装系统通过推出一系列下一代特性和功能来改变线束捆扎和组装方式,来应对这些挑战。

PAT-4.0-Product-Image_1280x1280
更多功能和优势带来更高的投资回报率
速度快 25%

采用高级设计,使操作员每分钟可以捆扎多达 84 个扎带。

连续的卷筒式扎带

每卷高达 5000 个扎带,可快速更换卷轴,从而最大程度提高效率。

新刀架

采用人体工程学设计,更加小巧轻盈,可减轻操作员疲劳度。

易于维护

搭载全新的无工具式检修面板,能够提高可维修性并减少停机时间。

让我们来谈谈提高生产力

我们基于图标的用户友好型 LCD 触摸屏显示器简化了导航过程,并提供直观的帮助屏幕以优化操作,使用户无需咨询技术专家即可进行故障排除。这一进步可最大限度减少操作员的学习曲线,并使项目顺利进行。此外,还提供多语言支持功能,允许用户从多种语言中进行选择。想要亲自体验一些重要触摸屏功能吗?只需将鼠标/手指移动到相邻的屏幕区域,然后单击/点按即可开始。

Counters: Here, users can see the total count for the Dispenser and Tool as well as view serial numbers and firmware versions.

Log: This screen allows users to view performance data such as tie counts, serial numbers, and descriptions of errors.

Sensor: Here, users can trigger each function of the PAT 4.0 independently.

Settings: This screen gives users the ability to customize a variety of functions.

scroll to reveal caption

缩短停机时间并增加利润

平均而言,如果使用手持式工具,安装人员每分钟只能捆扎 8 个扎带;而如果使用 Panduit PAT 4.0 自动扎带安装系统,则最多可以捆扎 84 个扎带。通过这些平均值和您提供的其他输入,我们的投资回报率计算器将根据您的平均年度工作量为您的业务计算预估的成本节省。

投资回收期(月):

年度节省:

年度节省劳动力(小时):

本计算器所提供的信息仅供分析之用,并不可被视为Panduit 的报价或承诺。根据所用组件的年度使用情况和一般会计惯例,对所需工具的数量做了一些假设。请致电 1-888-506-5400 联系 Hank Scott 或您当地的 Panduit 销售办事处以获取更多信息。

将工作转化为游戏 — 在 PAT 4.0 上测试您的技能<

是否认为您有能力处理 Panduit PAT 4.0 自动扎带安装系统?进入我们的交互式演示游戏,了解 PAT 4.0 的功能。

 

是否准备好了解更多信息?

有关详细信息,请与 Panduit 代表联系。

联系我们