NetKey® 86 毫米 x 86 毫米面板可容纳四个楔石模块。面板扁平,挡板式,可保护模块,防尘防屑。两件式设计隐藏两个 M4.0-0.7x25 毫米平头安装螺丝。该面板包括标签袋和图标槽,易于识别,北极白。
产品类型 | 面板 |
端口数 | 4 |
模块类型 | 楔石 |
子品牌 | NetKey™ |
材料 | ABS |
颜色 | 北极白 |
标识类型 | 标签袋 |
出线盒方向 | 扁平/挡板式 |
总深度(英寸) | 0.63 |
总深度(毫米) | 16.1 |
总宽度(英寸) | 3.38 |
总宽度(毫米) | 86 |
总高度(英寸) | 3.38 |
总高度(毫米) | 86 |
排刀开口类型 | 单排刀 |
符合标准 | 符合 RoHS 标准 |
包括 | (2) M4.0-0.7x25mm Pan Head Screws |
UPC | 07498302216 |
标准包装/包 | 1 |
标准包装体积 (cf) | 0.0125 |
标准箱/包 | 10 |
标准箱体积 (cf) | 0.1246 |
Specification Sheets | NetKey® Fiber Optic Patch Cords and Pigtails Specification Sheet NKSP76--WW-ENG | 英语 (English) | |
Data Sheets | NetKey® 86mm x 86mm Shuttered Faceplates | 英语 (English) | |
Part Drawings | Netkey 4 Position 86mm x 86mm Flat Shuttered Faceplate | 英语 (English) | |
Part Drawings | Netkey 4 Position 86mm x 86mm Flat Shuttered Faceplate | 英语 (English) | |
Part Drawings | Netkey 4 Position 86mm x 86mm Flat Shuttered Faceplate | 英语 (English) | |
Installation Documents | NetKey 86mm x 86mm Shuttered Faceplates NK460B | 英语 (English) | |
Line Cards | NetKey CablingSystem LATAM 2021 Line Card NKLC45 | 英语 (English) | |
Line Cards | NetKey Cabling System APAC 2021 Card Line NKLC47 | 英语 (English) | |
Line Cards | NetKey Cabling System EMEA 2021 Line Card NKLC46 | 英国英语 (UK English) | |
Selection Guides | NetKey® Cabling System North America (cpsg12) | 英语 (English) |