Mini-Com™ 多模双工 LC 适配器是一款小尺寸 (SFF) 适配器,带集成式面板固定夹,兼容 TIA/EIA-605 FOCIS-10。它可将两个 LC 接头对连接到一个模块空间,配有橙色光纤适配器和国际白模块,带氧化锆对开套管。
子品牌 | Mini-Com® |
主体样式 | 双工 |
光纤类型 | OM4 |
材料 | 氧化锆陶瓷 |
最高工作温度(摄氏度) | 60 |
最高工作温度(华氏度) | 140 |
最低工作温度(摄氏度) | 0 |
最低工作温度(华氏度) | 32 |
最高安装温度(摄氏度) | 60 |
最高安装温度(华氏度) | 140 |
最低安装温度(摄氏度) | 0 |
最低安装温度(华氏度) | 32 |
符合标准 | 符合 RoHS 标准,超过 TIA/EIA-568-B.3 要求 |
产品类型 | LC 适配器模块 |
应用 | 为 LAN、公共网络、存储区域网络和光纤至桌面应用提供坚固耐用的解决方案。 |
颜色 | 橙色 |
模块颜色 | 国际白 |
连接类型 | LC 双工 |
UPC | 61305687158 |
标准包装/包 | 1 |
标准包装体积 (cf) | 0.0038 |
标准箱/包 | 10 |
标准箱体积 (cf) | 0.0378 |
Specification Sheets | LC Fiber Optic Adapters - Spec Sheet | 英语 (English) | |
Part Drawings | Mini-Com Non-Shuttered Duplex LC Fiber Optic Adapter Module - 00948-17 | 英语 (English) | |
Selection Guides | CMD* LC Duplex Mini-Com® Master Fiber Adapter Selection Matrix FBFL41-SA-ENG | 英语 (English) |