IndustrialNet™ DIN 导轨光纤接插板为端接配线式区域提供光纤保护。它可安装到标准 35 毫米 DIN 导轨,使用可调卡扣锁定到位,设计用于安装在平坦表面上。此 DIN 导轨固定座外壳包含 PG21 线缆入口压盖,其中又包含两个用于各类光缆的嵌件和 6-32 × 3/8 英寸十字头螺丝,以将面板安装到接插板。结合 FAP 使用。
总宽度(英寸) | 2.6 |
总宽度(毫米) | 66.04 |
总深度(英寸) | 4.6 |
总深度(毫米) | 116.84 |
总高度(英寸) | 5.9 |
总高度(毫米) | 149.89 |
安装方法 | DIN Rail |
符合标准 | 国际标准 CEI IEC 60715;DIN EN 60715;DIN EN 50022;DIN 46277-3;BS 5584:1978;IEC 60068 环境测试;cULus。符合 RoHS 标准 |
产品类型 | Fiber Enclosure |
应用 | 光缆管理 |
颜色 | 灰色 |
子品牌 | IndustrialNet™ |
UPC | 61305681296 |
标准包装/包 | 1 |
标准包装体积 (cf) | 0.2002 |
标准箱/包 | 10 |
标准箱体积 (cf) | 2.0019 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patching Solution Spec Sheet FBSP223--WW-ENG | 英语 (English) | |
Videos | DIN Rail Mount Video | 英语 (English) | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DXF | 英语 (English) | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DWG | 英语 (English) | |
Part Drawings | Industrial Net Fiber Rail DIN Patch Panel Standard for use with FAP's Part Drawing 00949EAC-DC | 英语 (English) | |
Installation Documents | Fiber DIN Mount Patch Panel Installation Instructions/Best Practices FS212 | 英语 (English) | |
Application Guides | Network Zone Systems Thermal Management Application Guide IN-CD-0012 | 英语 (English) |