产品类型 | 捆扎工具 |
应用 | 不锈钢捆扎的安装工具 |
颜色 | 黑色 |
最大兼容带宽度(英寸) | 0.625 |
最大兼容带宽度(毫米) | 15.9 |
最小兼容带宽度(英寸) | 0.375 |
最小兼容带宽度(毫米) | 9.5 |
切断型 | 手动 |
用途 | MS、MSC 和 MSW 系列捆扎 |
子品牌 | Pan-Steel® |
总长度(英寸) | 7.64 |
总长度(毫米) | 194 |
总宽度(英寸) | 4.05 |
总宽度(毫米) | 103 |
总高度(英寸) | 6.94 |
总高度(毫米) | 176 |
张紧型 | 可控拉伸 |
工具类型 | 手动操作 |
零件特性 | 捆绑侧入口;多位置后手柄提供了充分的灵活性,支持单手或两手安装;可调节拉伸控制;轻松移除过剩的扎带;安装三个尺寸:0.38 英寸(9.5 毫米)、0.50 英寸(12.7 毫米)和 0.63 英寸(15.9 毫米)宽;可提供备用切割刀片和手柄。 |
UPC | 07498310240 |
标准包装/包 | 1 |
标准包装体积 (cf) | 0.2342 |
标准箱/包 | 0 |
标准箱体积 (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | 英语 (English) | |
Videos | Panduit Tools Video | 英语 (English) | |
Part Drawings | Tension Rod Force Detent | 英语 (English) | |
Installation Documents | HANDLE SPRING REPLACEMENT INSTRUCTIONS BT2HT, BT2HTI & RT2HT | 英语 (English) | |
Application Guides | Stainless Steel Application Guide SSAG04--SA-ENG | 英语 (English) | |
Manuals | MS Strapping Tool Operation Instructions: PA25758A01 | 英语 (English) |