globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合计
查看BOM >>

MS10W50T15-L4 Pan-Steel™ 不锈钢带是捆扎应用的最佳解决方案。扣带设计和张力受控安装工具为范围广泛的室内、室外和地下应用提供快速安全的安装。不锈钢色。

规格

产品类型 捆扎
应用 通用型
颜色 原色
环境 室内和室外
用途 BT2HT、BT2MS75
材料 304 不锈钢
最大捆扎直径(英寸) 10
最大捆扎直径(毫米) 254
最高安装温度(摄氏度) 538
最高安装温度(华氏度) 1000
最低安装温度(摄氏度) -60
最低安装温度(华氏度) -76
最高工作温度(摄氏度) 538
最高工作温度(华氏度) 1000
最低工作温度(摄氏度) -60
最低工作温度(华氏度) -76
最小圈拉伸强度(牛顿) 2979
最小圈拉伸强度(磅) 700
总长度(英寸) 37
总长度(毫米) 940
总宽度(英寸) 0.5
总宽度(毫米) 12.7
抗力特性 耐紫外线
符合标准 符合 RoHS 标准,UL E56854,CE、ABS、GL、LR
子品牌 Pan-Steel®
扎带断裂强度(牛顿) 2979
扎带断裂强度(磅) 671
最小捆扎宽度(英寸) 1
最小捆扎宽度(毫米) 25.4
总厚度(英寸) 0.015
总厚度(毫米) 0.38
零件特性 折叠设计可为机械紧固和线束捆扎应用提供高保留张力;张紧后,切割端将被固定在扁平扣带内 - 无锐边;可用于多种应用,包括直埋;光滑表面和圆边确保电缆保护和工人安全。

包装细节

UPC 07498344696
标准包装/包 50
标准包装体积 (cf) 0.2123
标准箱/包 250
标准箱体积 (cf) 1.0616

资源

注意:并非所有资源都以您的语言提供。
如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。
语言

规格

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

包装细节

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

资源

注意:并非所有资源都以您的语言提供。
如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。
语言
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}