BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

公司简介

基础设施的质量直接影响到企业的成功与否。作为数据网络和电力应用基础设施产品和服务领域的领导者,Panduit 可帮助您构建连接解决方案,使您能够在整个组织内提高生产力和适应能力。

 

进取精神,解决问题的探索热情

自 1955 年创始人 Jack E. Caveney 在车库中发明 Panduct 线槽,以此开启我们公司的历程以来,世界已经发生了翻天覆地的变化,但我们的发现精神和能干态度依然如故。我们选择创新而不是模仿,持续在广泛的商业环境中创建领先的物理电气和网络基础设施解决方案。

作为一家以客户为中心的公司,我们以创造持续不断的新产品、软件和解决方案为荣,旨在帮助您实现业务目标。通过与 Panduit 合作,您可以在确保可扩展性、准确性、安全性和可靠性的基础上开发连接策略,从而为长期增长做好准备。

 

 

7438-03-Panduit-AboutUs-insets-R2-860x700_company_intro_v1
统计数据一览
icon-privatelyheld

私营

icon-1billionsales

销售额 >10 亿美元

icon-5000employees

5000 多名员工

icon-2000patents

2000 项专利

icon-Top3connectivity

全球排名前 3 的连接服务提供商

icon-91outof100

91% 的财富 100 强公司是公司客户

业内最为广泛的专业产品组合

我们深知,每个人所面临的挑战各不相同,所以我们提供广泛的产品组合来帮助客户实现并超越其运营和财务目标。从数据中心和办公设施到工厂车间和生产线,我们致力于设计、构建、安装创新型解决方案并提供服务,以将连接功能转化为竞争优势。

数据中心


Panduit 帮助全球客户消除数据中心部署中的 IT 复杂性。我们广泛的融合型基础设施解决方案组合能够实现很高的可扩展性、灵活性和运营效率。

企业


我们通过全面的布线和物理基础设施解决方案,简化不断扩展的企业网络的设计、安装和运营过程。

工业网络

Panduit 提供从企业到边缘的可靠集成式 IT 和 OT 架构,简化工业网络部署过程,实现更有效的设备优化和更广泛的风险管理。

工业建筑/MRO


我们深知重负载工业环境中的电力布线基础设施所带来的挑战,我们的解决方案可以减少安装时间和成本,同时提高运营性能和安全性。

OEM


Panduit 帮助 OEM 和合同制造商组织、连接和保护电缆与布线系统,以实现最佳性能。我们是您的单一来源合作伙伴,可实现最低的总拥有成本。

 

了解基础设施对您的物联网解决方案的影响

强健的基础设施对于成功进行物联网部署至关重要。本系列白皮书探讨希望拥抱工业物联网的企业需注意的重要因素。

了解更多

 

 

rsz_1iot_whitepaper-thumbnail