BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Produkte

Inhalt

Kategorie

Cross-Referenzen

Keine Ergebnisse gefunden

PRESS RELEASE

Neue Materialeigenschaften für noch stärkere Kabelbinder

Nylon 612 UV-beständig

FRANKFURT AM MAIN, 03.11.2022  Panduit stellt die neue Kabelbinder-Serie PLT4S-M6120 vor, wobei der Zusatz 612 für das UV-beständige Material Nylon 612 steht. Diese neue Materialzusammensetzung bietet Anwendern mehrfachen hohen Nutzen. So sind die Nylon-612-Kabelbinder beständig gegen chemische Korrosion, selbst wenn sie bei Applikationen Salzen, Kohlenwasserstoffen, Chlorkohlenwasserstoffen, Basen oder korrosiven Stoffen wie Zinkchlorid oder verdünnten Säuren ausgesetzt sind. Die positiven Materialeigenschaften halten Sonneneinstrahlung, saurem Regen und Witterungen stand. Darüber hinaus eignen sich die PLT4S-M6120 für Außenanwendungen bei Umgebungstemperaturen von -60°C bis 90°C. Im Prüflabor wurde außerdem bei diesen rauen Bedingungen eine Lebensdauer von 20 Jahre testiert. 

Die Befestigungskomponenten sind ideal für das Kabelmanagement auf verzinkten Oberflächen oder Rahmen z.B. bei Photovoltaikanlagen. Die schwarzen Kabelbinder sind einteilig aufgebaut mit einem Verriegelungskeil sowie einer gebogenen, verjüngten Spitze und lassen sich so mit weniger Kraft einführen. Damit kann man die Kabelbinder einfach und zuverlässig installieren und die Produktivität insgesamt erhöhen. Durch das am Weltmarkt begrenzt verfügbare Material Nylon 12 und den Kostenvorteil von Nylon 612 von 15% gegenüber Nylon 12 wird der neue Panduit-Kabelbinder zudem attraktiv für zahlreiche Anwendungen in Industrie oder regenerativen Energieanlagen. 

Panduit Nylon 612 Kabelbinder Anwendungsbeispiele
Abb1: Vier Panduit Produkte – ein System: Die Edge Clips für Befestigungen an Kanten, die Kabelbinderzange GTH-E, den Wellschlauch (auch in UV-beständig erhältlich) sowie der neue, widerstandsfähige Nylon 612 Kabelbinder. | Abb2: Die vielseitigen Kabelbinder von Panduit jetzt auch aus robustem Nylon 612 | Abb3: Der robuste Nylon 612 Kabelbinder von Panduit
Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com