globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Der MP200 ist ein robuster, ökonomischer Hochleistungsdrucker für die Industrie. Schnelle Druckgeschw. von bis zu 30,5 mm/Sek., eine Schneidvorrichtung für Voll- oder Halbschnitte, ein großer bel. LCD-Bildschirm, benutzerdef. Etikettmodi, Barcodes und Symbole. Mit dem MP200 können Sie bis zu 2,54 cm breite Endlosbänder für Netzwerk-, Elektrik- und andere industrielle Anw. bedrucken. Lieferumfang: Drucker, kontinuierliche Etiketten-Kassette, Kurzreferenzkarte. Für den globalen Einsatz.

Spezifikationen

Hinweis Globaler Verkauf
Produkttyp Mobiler Drucker
Zweitmarke PXE™
Umfasst Enthält MP200 Drucker, T100X000VPM-BK Kassetten mit durchlaufendem Band
Erfüllte Normen RoHS-kompatibel
Gesamthöhe (Zoll) 3.5
Gesamthöhe (mm) 90
Gesamtlänge (Zoll) 11.7
Gesamtlänge (mm) 298
Gesamtbreite (Zoll) 5.4
Gesamtbreite (mm) 136

Verpackungsdetail

UPC 61305681799
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.6990
Std. Abr. Mg. 5
Std. Abr. Vol. (cf) 3.4948
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}