Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>

Des conceptions innovantes pour la prévention

La branche de prévention dès la conception Panduit se consacre à l'innovation de technologies révolutionnaires pour la sécurité électrique qui diminuent les risques, renforcent la sécurité et aident les leaders de l'industrie à atteindre leurs objectifs opérationnels.

Request-Demo-1900

Vérificateur d'absence de tension VeriSafe®

VeriSafe est un vérificateur de tension unique en son genre qui détermine l'absence de tension à la simple pression d'un bouton. Conforme à la norme NFPA 70E de 2021 et à la norme CSA-Z462, cet outil révolutionnaire automatise le processus obligatoire de test en six étapes en 10 secondes environ pour renforcer la rapidité, la sécurité et l'efficacité de vos opérations.

- UNE PRODUCTIVITE ACCRUE

- UNE SECURITE RENFORCEE ET UNE REDUCTION DU RISQUE

- UN PROCESSUS SIMPLIFIE POUR FACILITER LA MISE EN CONFORMITE

- UNE CONCEPTION ADAPTABLE POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

FICHE PRODUIT : VAT VeriSafe

ETUDE DE CAS : Echec de mise à la terre

VeriSafe®, la meilleure solution du marché

L'activation du VAT VeriSafe® permet la réalisation automatique des tâches suivantes avant l'ouverture du panneau afin de prévenir une éventuelle exposition aux dangers électriques : test du vérificateur, vérification de l'installation, contrôle de la tension, nouvelle vérification de l'installation, nouveau test du vérificateur.

Verisafe-Test-Process

VeriSafe® avec contrôle des accès

Le kit de contrôle des accès VeriSafe fournit une protection supplémentaire en évitant que les portes des installations ne soient ouvertes avant que l'absence de tension ne soit confirmée. Lorsque le VAT confirme l'absence de tension, un signal est envoyé pour débloquer le verrou. Le kit de contrôle des accès est une solution intégrée pouvant être ajoutée à des installations VAT nouvelles ou existantes.

FICHE TECHNIQUE : Kit de contrôle des accès VAT VeriSafe

Découvrez comment la technologie d'aujourd'hui permet le développement de la consignation de demain

Mises à jour des normes NFPA 70E et CSA-Z462

La norme NFPA 70E est mise à jour tous les trois ans. Elle tient compte des nouvelles technologies et pratiques qui peuvent ne pas être encore incluses dans d'autres réglementations ou normes. Apprenez-en plus sur les mises à jour 120.5 de la norme NFPA 70E et l'impact qu'elles peuvent avoir sur vos procédures de sécurité électrique. Pour en savoir plus, téléchargez nos livres blancs sur la norme NFPA 70E.

La norme CSA réglemente la sécurité des produits électriques concernés au Canada. L'Association canadienne de normalisation publie la norme CSA-Z462, relative à la sécurité électrique sur le lieu de travail. Pour en savoir plus, téléchargez nos livres blancs sur la norme CSA-Z462.

NFPA_CSA_Banner_430x250

Application VAT VeriSafe®

FONCTIONNALITES :

- Demande de démonstration

- Simulation interactive

- Outil de calcul du RSI

- FAQ

- Ressources supplémentaires

logo-de-l-application-iOS
logo-de-l-application-Android
application-VeriSafe
Request-Demo-1900
Produits recommandés