BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
Panduit™が円形のデータアクセスポートを新発売

2019年5月2日

革新的なエレクトリカル(配線部材)・ネットワークインフラストラクチャ・ソリューションのグローバルリーダーであるPanduit Corporationは、円形のデータアクセスポートを新発売しました。この製品は、電気安全上の危険にさらされるリスクのない状態で、プログラミングポートとコンセントにアクセスできるよう設計されたものです。これにより、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)や可変周波数駆動(VFD)、産業用ネットワークのパフォーマンスを安全にしっかりと維持、監視することができ、作業現場の全体的な安全性を向上し、コストの削減と効率アップを実現します。

「有害エネルギーの制御 – ロックアウト/タグアウトは2018年、最多引用されたOSHAの違反に再び登場しました。このカテゴリーにはさまざまな違反が含まれていますが、これは有資格または無資格の人員がその危険を十分に認識することなく、エレクトリカルエンクロージャにアクセスしようとし続けているということです」と、PanduitのOEMプロダクトマネージャー、ザック・ガンスターは言います。「私たちはPLCやモーター、VFDなどの機器をプログラミングまたはトラブルシューティングする際にパネルドアを開ける必要をなくすことで、作業現場での電気安全上の危険を軽減したいと考え、データアクセスポートを設計しました。」

データアクセスポートの革新的な特徴と利点:

  • 取り付けの容易さ:円形フレームデザインにより標準パネルパンチを使用してのデータアクセスポートの素早く簡単な取り付けが可能になります。これにより従来のドリリング & ソーイングのアプローチと比較して、よりクリーンな取り付けと50%以上の省力化を実現します。
  • 設計の柔軟性:モジュラーインプット設計により、RJ45ジャック、回路遮断器、USB、その他のモジュラーコネクタをいつでも交換できます。これにより、最大限の設計の柔軟性、適応在庫、現場でのアップグレード可能性が実現します。
  • セキュリティ:データアクセスポートには4分の1回転ロックが搭載されており、ロックアウト/タグアウト製品または南京錠にも対応し、格段のセキュリティを提供します。取り付けネジはカバーされているため、アクセスポートの不正変更や制御盤からの不正な取り外しを防ぎます。
  • カスタムマーキング:カスタムマーキングオプションを利用すると、3インチおよび4インチのデータアクセスポートモデルのカバーに、会社のロゴや画像をつけることができます。
  • コンセントオプション:単式と複式のGFCIコンセントに加えて、標準的な45mmの国際対応コンセントスタイルを組み込んだコンセントをご利用いただけます。
  • 完全に規格準拠:すべての部品番号の定格はタイプ(UL、CSA、およびNEMA)4、4X、12のため、さまざまな評価リストに対して異なるSKUを在庫する必要性が低減します。

 

Panduitデータアクセスポートは、CEマークで国際的に認証されており、IEC 60529に基づくIP 65およびIP 66に準拠しています。また、UL50、UL50E、UL508A、CSA C22.2 NO.14-13、CSA C22.2 No.94.1/No.94.2のUL認定を受けています。

Panduitデータアクセスポートに関する詳細については、お客様の地域の販売代理店またはPanduitの営業担当者までお問い合わせください。追加の部品情報についてはこちらからご覧いただけます。

Panduitについて

1955年の創業以来、問題解決へ好奇心と情熱を持ち、飽くなき挑戦を企業文化とするPanduitは、企業のビジネスを市場での成功へと有意義に結びつける役割を果たしてきました。Panduitは、データセンターから通信施設、オフィスのデスクから工場施設のフロアに至るまで、企業全体の環境に最新の物理、エレクトリカル(配線部材)、ネットワークインフラストラクチャとAVソリューションをもたらします。米国イリノイ州ティンレイパークのPanduit本社および世界112の拠点は、品質とテクノロジー面でのリーダーシップで定評があり、強固なパートナーエコシステムを通じ「つながる世界」のビジネスをサポート、維持し、さらなる成長と発展に寄与します。

 

 

プレスリリースに関するお問い合わせ