globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

Panduitの改良版メンテナンスフリー無停電電源(UPS)が、バッテリ障害によるダウンタイムのリスクを大幅に低減

バッテリ式UPSと比べてROIを2倍にし、管理コストを50~70%削減

 

イリノイ州ティンリーパーク (2018年3月6日) Panduit Corporationが、改良版の産業用ネットワーク向け無停電電源装置(UPS)を世界的に発売しました。従来のモデルと同様に、この新製品ではウルトラキャパシターテクノロジーを使用して、一般的なUPS障害の第一の原因を取り除きます。これによりダウンタイムのリスクを39%低減し、施設内の主要設備をフルで稼働し続けることができます。バッテリーを使用しない設計のため、メンテナンスが不要となり、通常のUPSと比べて、ROIを2倍にし、管理コストを50~70%削減します。

Panduitのシニア製品ラインマネージャー、マイク・ファービークは次のように述べています。「容量を増やしてほしいという業界でのフィードバックに基づき、この新しいUPSは合算入力電力100 Wの複数のデバイスをサポートします。既存の35 Wバージョンよりも容量が増えたことで、ROIをさらに向上し、お客様のスペースを節約します。」

その他の特徴:

  • ネットワークインターフェースにより、Simple Network Management Protocol(SNMP v1/v2c/v3)を使用したデバイスのリモート監視が可能
  • デバイスのリモート管理には標準的なウェブブラウザを使用しており、EtherNet/IP*プロトコルとFactoryTalk**ビジュアライゼーションに対応
  • 80 mmのDINレール幅で、貴重なパネルスペースを節約
  • コンパクトな一体型構造で、制御パネルや機器キャビネットに素早く簡単に組み込み可能

Panduitの産業用ネットワークUPSは、マネージドネットワークスイッチ、マイクロPLC、工場フロアに配備されているHMIなどの重要機器に、停電などで電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける装置です。-40℃~+60℃と幅広い動作温度範囲のおかげで、この装置は極めて低い温度環境や、温度が上昇する環境でも使用でき、性能が低下したり寿命が短くなることもありません。Panduit産業用ネットワークUPSに関する詳細については、www.panduit.com/upsをご覧ください。

*EtherNet/IPはODVA, Inc.の商標です。

**FactoryTalkはロックウェル・オートメーションにより米国特許商標局に登録されています。

Panduitについて

 

 

プレスリリースに関するお問い合わせ

1955年の創業以来、問題解決へ好奇心と情熱を持ち、飽くなき挑戦を企業文化とするPanduitは、企業のビジネスを市場での成功へと有意義に結びつける役割を果たしてきました。Panduitは、データセンターから通信施設、オフィスのデスクから工場施設のフロアに至るまで、企業全体の環境に最新の物理、エレクトリカル(配線部材)、ネットワークインフラストラクチャとAVソリューションをもたらします。米国イリノイ州ティンレイパークのPanduit本社および世界112の拠点は、品質とテクノロジー面でのリーダーシップで定評があり、強固なパートナーエコシステムを通じ「つながる世界」のビジネスをサポート、維持し、さらなる成長と発展に寄与します。