globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

物理インフラストラクチャがIT環境に与える影響をご覧ください。

データセンター評価サービス

クラウドやモバイルコンピューティング、仮想化、データセンターの統合などの新しいテクノロジーを導入する際、またはパフォーマンスの問題に直面した場合、物理インフラストラクチャがIT環境に与える影響を完全に理解しなければなりません。

 

データセンターのパフォーマンスは、お客様の重要なシステムとアプリケーションのパフォーマンスの最大化とアップタイムを提供するための機能である冷却の最適化、電力管理、スペース使用率、高速データ伝送間の複雑な相互関係に依存しています。

 

当社は、お客様のデータセンターの課題を解決し、新たな取り組みのための最良の基盤を提供するため、あらゆる種類の物理インフラストラクチャを評価/提供します。

 

技術概要

データセンターの熱環境をより適切に管理する計算流体力学(CFD)、CFD分析、またはリアルタイムモニタリングを使用するメリットを説明した技術概要をご覧ください。

評価には次が含まれます:

  • データセンターの全体的な健全性を把握します。

    この評価では、物理インフラストラクチャの主要な側面を徹底的にテストします。また、このサービスには、現在および将来のニーズをサポートする物理インフラストラクチャの準備状況をまとめたレポートが含まれます。業界標準および成功事例に準拠するための物理インフラストラクチャの評価など、ベンチマーク比較もご用意しています。

     

    その結果、信頼できる情報を得られ、データセンターの現在の運用を最適化し、将来のテクノロジー展開をサポートするための物理インフラストラクチャの準備方法など、情報に基づいた意思決定を行うことができます。詳細についてはこちらをご覧ください。

  • エネルギー効率を最大30%節約し、容量を解放します。

    IT機器内の温度を適切に維持することは継続的なオペレーションを実現するためにとても大切です。ただ、電力密度の増加と利用可能なスペースの制限により、冷却問題の管理はより複雑化しています。

    また、非効率的な熱管理の原因は見落とされがちです。実地検査中、Panduitはデータセンターのエアフロー、気圧、温度を測定します。これらの情報から、計算流体力学(CFD)モデリングに基づいて、施設の仮想モデルを構築します。CFDモデルは、冷却効率を低下させる熱条件を評価し、ホットスポット、不十分なエアフロー、空気の再循環、不適切な機器レイアウトなど、非効率的な熱管理の根本原因を特定します。そして得た結果をもとに、冷却性能を改善し、コスト削減の機会を提供するための提案が行われます。詳細についてはこちらをご覧ください。

  • 運用コストとエネルギーコストの上昇に直面するデータセンターの専門家は、エネルギー節約の取り組みを開始する必要に迫られています。ただし、これらの取り組みは、設備の電力、スペース、冷却能力を最大化する必要性とのバランスも取らなければなりません。

     

    当社のエネルギー効率化サービスは、エネルギー課題に対処するために、物理インフラストラクチャを最適化することに焦点を当てています。データセンター室レベルでの冷却能力のベースライン評価に基づく動的測定によって、ある時点の、または継続的なPUEを決定し、モニタリングを続け、電源と冷却チェーンの分析、そして継続的な分析を提供していきます。

     

    当社のエネルギー効率最適化サービスは、電力と冷却システムを分析して容量の問題を解決し、電力がどのように効率的に使用されているかを理解しながら将来の成長に備えることをサポートいたします。詳細についてはこちらをご覧ください。