globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

お好みの方法で印刷!

easy-mark-labeling-software-upgrades-banner

ラベルの生成はかつてないほど簡単になりました。「ドラッグアンドドロップ」機能やウィザードツールなどを特徴とする新Easy-Mark Plus™ラベリングソフトウェアの高度機能はニーズに合わせてラベルをカスタマイズ作成するのに役立ちます。また、データや記号のインポート、プレロードされたラベル形式など、すでにおなじみの機能もご利用いただけます。Panduitは、さまざまな識別および安全アプリケーションのラベルを管理し、コンプライアンスに準拠した安全な作業環境の維持をサポートします。

stopwatch-gray

ラベリング時間を最大75%カット

データのインポートなどを行える設計ツールがラベルの作成時間とエラーを削減します。

オンデマンドビデオのデモを見る

single-source

単一ソースのラベル付けプラットフォーム。

ソフトウェアおよびサポート製品は、大半のエレクトリカルおよびネットワークアプリケーションに適合します。

製品情報を読む

tools-gray

24時間365日利用可能なオンラインリソースライブラリ

チュートリアルとトラブルシューティングのビデオ、ドキュメントに24時間いつでもアクセスできます。

ナレッジセンターにアクセスする

TDP43ME-front-view-21

体験しよう

ソフトウェアを無料で入手しよう

Panduitデスクトッププリンターを購入された方に、Easy-Mark Plus CDを差し上げています。

ラベルプリンター/アクセサリー

 

emp-upgrade-r

 

Easy-Markのアップグレード

Easy-Markをお持ちですか?Easy-Mark Plusに無料でアップグレードできるかもしれません。

無料アップグレードをリクエストする

 

2016_11_Banner_EasyMarkPlus90DayTrial

 

90日間トライアルをお試しください!

Easy-Mark Plusの90日間トライアルをダウンロードして、利点をご自分の目で確かめてみてください。

無料トライアルに登録する

新ソフトウェア機能

より強力なラベルデザインツール

  • テキストボックス、ライン、フレーム、テーブル、日付と時刻のスタンプ、または「印刷時にプロンプトを出す」ツールを追加して、情報ラベルのカスタマイズを強化できます。

 

ドラッグアンドドロップ機能

  • オブジェクトをラベルの任意の場所に挿入、移動、サイズ変更して、ラベルデザイン領域を最大化できます。

 

QRコード機能

  • QRコード、または他の21種類のバーコード記号を使用して、ラベルを作成および印刷します。

 

メディアオプション

  • 柔軟性を高めるために、CD、ポータブルフラッシュドライブ、オンラインダウンロード、ネットワーク対応バージョンなどのメディアからソフトウェアをインストールします。


プリンターとの互換性

  • Easy-Mark Plusラベリングソフトウェアを、標準的なレーザー、インクジェット、ドットマトリックス、Panduitプリンターのすべてで使用することができます。


ファイルとの互換性

  • 過去にデザインしたすべての既存のPanduit™ Easy-Mark™およびPan-Mark™ファイルを使用する、または新しいオブジェクトで更新することができます。