globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

Signature Core光ファイバーケーブルシステム

限界に挑戦:コネクティビティの未来へ

ファイバー製品のイノベーションおよびテクノロジーで業界をリードする当社は、究極の距離と性能をお客様に提供すべく常に尽力しています。光学システム設計の限界を超えることが、お客様に卓越したネットワークパフォーマンスを保証し、次世代のネットワークインフラストラクチャをシームレスに導入する鍵となります。

  • 導入についてお悩みですか?レガシーチャネルとの統合が遅延やコスト増の原因になっていませんか?
  • ネットワークの安定性とパフォーマンスはどうですか?遅延、帯域幅、またはスループットの中断が発生していますか?
  • シームレスおよびコストの点から見て効率よく、迅速に移行できていますか?
  • ダイナミックな環境で「サービスまでの時間」を短縮できますか?

 

グローバルサポート組織がPanduitファイバーソリューションを選択した理由を見る

 

私たちができること

Signature Coreシステム

ビジネス上の利点

OM4 SC

定義されたOM4標準と比較して、距離を平均20%伸ばすことができます

OM4 SC

すべての標準マルチモードファイバーおよびSignature Core OM5(850 nm)を上回る性能を発揮

 

OM4 SC

費用の節約:

・汎用性が高く、シングルモードファイバーを必要とするアプリケーションで使用

・OM4Signature CoreとBiDiは、40Gイーサネット用のシングルモードファイバーを導入するよりもはるかに安価

 

OM5 SC

距離の拡大による信頼できるパフォーマンス:

・40G SWDMでは、OM5 Signature Coreは485mまで拡張でき、標準的な440mの距離に対して高性能を維持

・100G SWDMでは、OM5 Signature Coreは185mまで拡張でき、標準的な150mの距離に対して高性能を維持

OM5 SC

850 nmを超えるあらゆるSWDMアプリケーションで標準のOM5を上回る性能を発揮し、、高信頼性を維持しながら平均15%の距離拡大を実現

OM4 SC

OM5 SC

競合他社よりもはるかに距離が拡大(DCリンクの95%):Cisco 40G BiDi光モジュールの距離が210mまで可能

OM4 SC

OM5 SC

10/40/100 Gb/秒 イーサネット、8/16 Gb/秒 イーサネット、8/16 Gb/秒 ファイバーチャネル規格要件を超えるシグナルインテグリティ

OM4 SC

OM5 SC

時間の節約:既存の10Gイーサネットインフラストラクチャを使用することで設置時間を節約可能

OM4 SC

OM5 SC

パケットエラー率の向上、遅延の削減、スループットの向上

OM4 SC

OM5 SC

高速、俊敏性、拡張性への容易な移行

OM4 SC

OM5 SC

すべてのレーザー最適化されたバリアントとレガシーインフラストラクチャおよびOM3およびOM4と互換性があります

OM4 SC

OM5 SC

「ハイブリッド」チャネルに配置されるSignature Coreファイバーが多いほどチャネルは拡張されます

ファイバーの未来とその先

マルチモードファイバー通信の革新的な進歩であるSignature Core™(シグネチャーコア)光ファイバーケーブルシステムは、多くの光ファイバーベンダーを凌駕する距離範囲と信頼性を備えています。OM4およびOM5 Signature Core光ファイバーケーブルシステムは、SWDMマルチソース協定の距離要件に準拠し、SWDMチャネルで展開される標準ベースのOM3、OM4、OM5ソリューションに完全に準拠し、相互運用が可能です。

HD Flex™ファイバー配線システムおよびPanMPO™ファイバーコネクタを用いて設計することで、真の高性能ファイバーネットワークを保証