Simplify your fiber terminations with our termination tool kit. This kit provides the accessories needed for efficient and accurate terminations of singlemode or multimode connectors.
製品のタイプ | プレ研磨終端キット |
サブブランド | OptiCam™ |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
アプリケーション | Panduit OptiCamスタイル研磨済みコネクタの成端 |
付属 | (1) OptiCam 2 Termination Tool, (1) FSPCVR Cleaver, (1) FOSTFH Strip Tool, (1) FKC Kevlar Cutters, (1) FCLEANSOL Cleaning Solution, (1) FCLEANWIPE Cleaning Wipes Dispenser, (1) Marker, (2) Strip Template Cards, (3) Connector Cradles, (4) Launch Cords, (1) Set of Energizer L91 AA Batteries, (1) Light Limiting Hood, (1) Quick Start Instruction Guide, (1) FOCTT2CORD, (1) Set of FSPCVR Accessories, (1) FSPCVR Instruction Guide, (1) Large Carrying Case |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305675628 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.3572 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Product Bulletins | OptiCam® 2 Termination Tool | 英語 | |
Product Bulletins | Herramienta de Terminación OptiCam® Boletín de Producto FBCB48 | スペイン語 (Español) | |
Part Drawings | Fiber Opticam Premium Termination Kit | 英語 | |
Installation Documents | OptiCam 2 FS133 Installation Instructions (Full) | 英語 | |
Installation Documents | Cleaning of Multimode and Singlemode Structured Cabling System Interconnect Components | 英語 | |
Installation Documents | OptiCam® 2 Quick Start Guide FS132D | 英語 | |
Installation Documents | Herramienta de Terminación OptiCam 2 Comienzo Rapido de instalacion FS133 | スペイン語 (Español) |