お金を節約し、意味のあるコロケーションソリューション
テナントのデータセンターエクスペリエンスを向上させます。
テナントのデータセンターエクスペリエンスを向上させます。
マルチテナントデータセンター(MTDC)/コロケーションプロバイダーは、コストの管理、SLAの遵守、効率性の向上、データセンター管理の簡素化を求められます。試験/検証済みの、到着直後からすぐに使用できる構成済みソリューションのコンバージドインフラストラクチャ・ソリューションが生産までの時間を最大80%短縮することが可能です。また、インテリジェントソフトウェアとワイヤレスノードで構成されるワイヤレスモニタリングおよび冷却制御ソリューションによって、冷却エネルギーの使用率を最大50%削減できます。Panduitのプロバイダーは導入の専門知識およびサプライチェーンソリューション、データセンターの可視性をテナントに提供いたします。
コンバージドインフラストラクチャと電力エネルギー管理ソリューションを備えたコロケーションプロバイダーは、電力使用効率(PUE)を測定することでリソースをより効率的に管理し、情報に基づき電力割り当ての決定が可能になります。また、この機能は、運用コストを節約し、設備投資を削減しながら、データセンターのアップタイムをサポートします。