Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

 

El nuevo estándar de cables reconoce los enlaces de terminación con conector modular 28 AWG

 

18 de junio de 2018

El Subcomité de Sistemas de Cableado de Cobre de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Association, TIA) ha autorizado una revisión de los estándares de cableado que ahora reconoce que los latiguillos 28 AWG cumplen con las normas. Panduit, proveedor mundial líder en soluciones de infraestructura de red, fue el primer fabricante de cableado estructurado en incorporar latiguillos 28 AWG al mercado y fue instrumental en fomentar la adopción de soluciones 28 AWG en el mercado y desarrollar el nuevo estándar de cableado.

ANSI/TIA-568.2-D, el estándar de cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado balanceado, fue desarrollado por el Subcomité de Sistemas de Cableado de Cobre TR-42.7 de la TIA. El gerente de la línea de productos de Panduit, Frank Straka, es miembro de dicho comité. “Esto representa la culminación de dos años de trabajo por parte de un amplio espectro de empresas y personas”, sostiene Straka. “La industria ha adoptado los cables 28 AWG y ve su valor. Es bueno tener un estándar nuevo que lo refleje”.

Cuando se publique, el estándar nuevo reemplazará al estándar ANSI/TIA-568-C.2. Se espera que sea publicado el próximo mes. Uno de los principales cambios de ANSI/TIA-568.2-D es que reconoce que los latiguillos 28 AWG cumplen con el estándar. Esto significa que:

 

  • Los cables de parcheo pueden hacerse con cable 28AWG.
  • Al usar cables de parcheo 28AWG, se debe disminuir la longitud máxima de canal respecto de la longitud máxima de 100metros (por ejemplo, 10metros de cable 28AWG pueden usarse con 82,5metros de cable horizontal para un canal de 92,5metros).

 

El cable horizontal en 28 AWG no se incluye en el estándar actualizado. Los calibres de cable 22-24 AWG continuarán siendo necesarios para el cable horizontal que cumple con el estándar.

Panduit lanzó los primeros cables de parcheo 28AWG al mercado en 2011. Desde entonces, el mercado ha adoptado rápidamente los cables de parcheo de diámetro reducido, que han cumplido con todos los estándares de rendimiento, pero se consideraba que no era así por el calibre del cable.

Al usar cables de parcheo 28AWG, se debe disminuir la longitud máxima de canal respecto de la longitud máxima de 100metros (por ejemplo, 10metros de cable 28AWG pueden usarse con 82,5metros de cable horizontal para un canal de 92,5metros).

Además, el estándar también reconoció que los enlaces de terminación con conector modular (modular plug terminated links, MPTL) cumplen con el estándar.  Estos se refieren a los enlaces permanentes en los que un cable horizontal termina directamente con un conector y este se conecta a un dispositivo. Estos conectores modulares, que incluyen el conector para terminación en campo de Panduit, simplifican la conexión de dispositivos tales como cámaras de seguridad y puntos de acceso inalámbricos.

Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.

Contacto de prensa

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM 
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00