Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Panduit® lanza el nuevo puerto de acceso de datos (DAP) circular

2 de mayo de 2019

Panduit Corp., líder mundial en soluciones innovadoras de infraestructuras de electricidad y redes, lanzó su nuevo puerto de acceso de datos circular, una oferta diseñada para brindar acceso a puertos de programación y tomacorrientes sin el riesgo de exposición a los peligros relacionados con la electricidad. Este producto le proporciona al personal una forma segura de realizar el mantenimiento y supervisar el rendimiento de controladores lógicos programables (PLC), variadores de frecuencia (VFD) y redes industriales a fin de fomentar la seguridad general en el sitio de trabajo, lo cual permite reducir los costos y aumentar la eficacia.

“Una vez más, Control de energía peligrosa - Etiquetado/bloqueo apareció en la lista de infracciones más citadas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) en 2018. Si bien esta categoría abarca una gran variedad de infracciones, implica que el personal calificado o no calificado continúa solicitando acceso a gabinetes eléctricos sin conocer plenamente el peligro potencial”, dijo Zach Ganster, gerente de productos de Panduit OEM. “Diseñamos el puerto de acceso de datos para mitigar los riesgos relacionados con la electricidad en los sitios de trabajo. Para ello, ya no es necesario abrir la puerta del panel cuando se realizan programaciones o se reparan equipos como PLC, motores o VFD”.

Entre los beneficios y características del producto innovador, se incluyen los siguientes:

  • Instalación sencilla: El diseño de marco circular permite instalar rápidamente y sin esfuerzo puertos de acceso de datos con un punzón estándar. Esto ofrece una instalación más limpia y un ahorro de más del 50 % en costos de mano de obra, en comparación con la técnica tradicional de perforación y corte.
  • Flexibilidad de diseño: El diseño modular permite intercambiar en cualquier momento jacks RJ45, disyuntores, USB y otros conectores modulares, lo cual aporta una gran flexibilidad de diseño, un inventario adaptable y capacidad de actualización en el campo.
  • Seguridad: El puerto de acceso de datos cuenta con un bloqueo de cuarto de vuelta y se puede utilizar en productos de bloqueo/etiquetado o un candado, los cuales ofrecen una seguridad excepcional. Los tornillos de montaje están cubiertos a fin de evitar la manipulación o la extracción no autorizada del puerto de acceso de datos del panel de control.
  • Marcado personalizado: Los clientes pueden usar el marcado personalizado a fin de colocar logotipos o gráficos de sus empresas en la cubierta de los modelos de puerto de acceso de datos de 3” y 4”.
  • Opciones de tomacorrientes: Además de los modelos con interruptor de fallo de puesta a tierra (GFCI) Simplex y Duplex, también están disponibles los tomacorrientes estándar de 45 mm de estilo internacional.
  • Cumplimiento total: Todos los números de piezas están clasificados (UL, CSA, NEMA) como tipo 4, 4X y 12, lo cual reduce la necesidad de reservar diferentes SKU para listados de clasificaciones diferentes.

 

El puerto de acceso de datos Panduit se reconoce en todo el mundo con la marca CE; cumple con las normas IP 65 e IP 66 según 60529; y está clasificado como UL50, UL50E, UL508A, CSA C22.2 N.º 14-13 y CSA C22.2 N.º 94.1/N.º 94.2.

Para obtener más información sobre el puerto de acceso de datos Panduit, los clientes pueden comunicarse con su distribuidor o representante de ventas local de Panduit. Además, podrán encontrar información adicional sobre las piezas aquí.  

Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.

Contacto de prensa

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM 
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00