Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Sistema de cableado de fibra HD Flex

Desafíe la imaginación: eliminación de los obstáculos que se presentan en la conexión de fibra

A medida que las exigencias comerciales aumentan, los operadores de centros de datos se están enfrentando con una gran exigencia para implementar rápidamente infraestructura de red de alta densidad con capacidad para una mayor velocidad de datos. El armazón para fibra tradicional se ha convertido en un obstáculo para la prestación de servicios, la fiabilidad y la utilización de la red, ya que los circuitos adyacentes pueden interrumpirse y provocar cortes caros. El sistema de cableado de fibra HD Flex™ está diseñado para liberarlo, ya que elimina los obstáculos existentes ante la presencia de desafíos en materia de arquitectura, utilización, adaptabilidad y mantenimiento. 

 

Por qué es mejor

  • Los armazones y los paneles se pueden adaptar para configuraciones de entre 6 y 12 puertos.
  • Mayor espacio y reducción de costos.
  • Máxima flexibilidad para usar en cualquier lado.
  • Termine con la “congestión de cables” y tenga la posibilidad de acceder al armazón desde la izquierda o la derecha.
  • Al poder acceder por las partes frontal y trasera, se pueden realizar movimientos, incorporaciones y modificaciones sin interrumpir las conexiones adyacentes.
  • La función de bandeja de empalme permite que cada mitad de la bandeja se pueda extraer de manera independiente, lo cual evita las interrupciones en las conexiones y se traduce en mayor tiempo de actividad y mayor fiabilidad.
  • Los casetes tienen un diseño de extracción para que los latiguillos no se muevan de su lugar y los circuitos cercanos no se vean afectados.
  • Como el sistema HD Flex está equipado con una función de estacionamiento MPO, reduce el tiempo de instalación de cables de fibra.

 

Conozca cómo una organización de soporte internacional eligió las soluciones de fibra de Panduit


El futuro de la fibra y más allá

El sistema de cableado HD Flex aborda las cada vez mayores necesidades actuales de niveles de densidad, ya que ofrece una organización simplificada al mismo tiempo que ayuda a maximizar el rendimiento del activo y a minimizar la inactividad. Este sistema de fibra integrado está expresamente diseñado para adaptarse al ciclo de vida dinámico de los centros de datos de alto rendimiento actuales. Se trata de un sistema de cableado de fibra integral para el centro de datos de última generación.

 

Complete su diseño con los conectores de fibra PanMPO™ y los sistemas de cableado de fibra óptica Signature Core™ para garantizar una verdadera red de fibra de alto rendimiento.