globe LATAM | Español
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
Verificadores de Ausencia de Tensión (AVT) VeriSafe
VeriSafe AVT Button
VeriSafe Logo

Por fin: Una Innovación en Seguridad Eléctrica

¿Cansado de los detectores de tensión? Los Verificadores de Ausencia de Tensión de VeriSafe comprueban la ausencia de voltaje con sólo pulsar un botón. Los verificadores de ausencia de tensión VeriSafe cumplen las mejores prácticas NFPA 70E y CSA Z462* para comprobar la ausencia de voltaje, lo que permite que sus instalaciones funcionen de forma más segura, inteligente y eficaz.

*NFPA 70E 120.5(7) Excepción 1 y CSA Z462 4.2.5 (g) Excepción 2 

Más seguro. Más inteligente. Más eficiente.

NFPA 70E y CSA Z462 permiten el uso de verificadores portátiles o verificadores de ausencia de voltaje cuando para verificar condiciones de trabajo eléctricamente seguras.

Instrumentos de prueba portátiles
Voltage testing with Arc flash PPE
Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe
Electrical lock out tag out LOTO

 

Los Verificadores de Ausencia de Tensión son para Todos

Fáciles de usar para operadores mecánicos, asociados de producción, técnicos, electricistas e ingenieros por igual.

Maintenance technician testing control panel
Production associate deenergized panel
Electrician testing motor control center for absence of voltage

 

Implemente los AVT de VeriSafe en cualquier lugar

Tanto si tiene una planta industrial, una instalación comercial, una empresa de servicios públicos o un centro de datos, lo tenemos cubierto.

 

Aprenda más sobre VeriSafe (AVTs)

 

¿Tiene alguna pregunta sobre los verificadores de ausencia de voltaje VeriSafe?

 

 

Aplicación VeriSafe AVT

VeriSafe AVT App

ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS:

  • Solicitar una demostración
  • Simulación interactiva
  • Herramienta de cálculo del ROI
  • Preguntas frecuentes
  • Recursos adicionales
logo-de-l-application-Android
logo-de-l-application-iOS

 

Más seguro. 

Más inteligente.

Más eficiente.

 

VeriSafe.