Conecte y colabore con soluciones audiovisuales conectadas a la red
Mejora la productividad, permite la colaboración y enriquece los debates.
{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesSimplifique la extensión audiovisual y logre audio y video claros y nítidos con un sistema que es fácil de implementar y utilizar.
Configure, utilice y administre sistemas audiovisuales con la facilidad de arrastrar y soltar.
Coloque equipos activos cerca del lugar de uso final con armazones seguros que se pueden montar en la pared.
Mejora la productividad, permite la colaboración y enriquece los debates.
Permita la conexión y la colaboración, facilite debates, conversaciones, y mejore la participación con las soluciones audiovisuales a través del cableado estructurado de Panduit y Atlona. Ya sea que necesite una simple extensión audiovisual para aulas, salas de conferencia, salas de formación o una solución audiovisual por IP para toda la empresa, nuestras soluciones de alto rendimiento son simples de instalar y fáciles de usar.
Implementar una conexión audiovisual en salas de conferencia, aulas y espacios de formación, en general, depende de conexiones punto a punto, con vías para cable que pueden alcanzar hasta los 100 metros. Enrute y proteja de forma adecuada los datos, la conexión audiovisual y los cables de alimentación con el conducto portacables por encima del suelo que cumple con ADA. Es un conducto duradero y fácil de instalar, ideal para espacios en los que la perforación no es una opción. Los cuatro canales separan los cables de alimentación y de bajo voltaje, y mantienen el radio de curvatura del cable para proteger el rendimiento del cable y la señal audiovisual.