Soluciones de colocación que ahorran dinero y tienen sentido
Cree una mejor experiencia de centro de datos para sus inquilinos.
{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesCree una mejor experiencia de centro de datos para sus inquilinos.
Los proveedores de colocación/centro de datos de inquilinos múltiples (MTDC) deben controlar los costos, cumplir con los SLA, aumentar la eficiencia y simplificar la gestión del centro de datos. Con las soluciones de infraestructura convergente, los proveedores pueden reducir el tiempo de producción de los inquilinos en un 80 % usando soluciones preconfiguradas que estén totalmente comprobadas, validadas y listas para usar. Nuestras soluciones también pueden ayudar a reducir el uso de la energía de refrigeración casi en un 50 % con las soluciones de control de refrigeración y monitoreo inalámbrico que abarcan nodos inalámbricos y software inteligente. Con Panduit, nuestros proveedores pueden ofrecer a sus inquilinos experiencia en la implementación, soluciones de cadena de suministro de los clientes y visibilidad del centro de datos.
Con la solución de gestión de energía de alimentación e infraestructura convergente, los proveedores de colocación pueden administrar de manera eficiente los recursos midiendo la efectividad del uso de energía (PUE), lo que permite tomar decisiones informadas sobre la planificación de distribución de energía. Esta capacidad respalda el tiempo de productividad del centro de datos y ahorra en gastos operativos a la vez que reduce los gastos de capital.