BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

PRESSEMELDUNG

 

6A-UTP-Kabel mit branchenweit kleinstem Durchmesser 

Vari-Matrix: Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit optimieren Kabelführung und -nutzung

 

FRANKFURT AM MAIN, 27.02.2020, Panduit hat mit Vari-Matrix ein äußerst schlankes UTP-Kupferkabel (Unshielded Twisted Pair) der Kategorie 6A auf den Markt gebracht, das einen reduzierten Umfang und ein geringeres Gewicht für eine verbesserte Kabelführung und -nutzung bietet. Mit nur 6,4 mm (0,25 Zoll) Nenndurchmesser stellt es das UTP-Kabel der Kategorie 6A mit dem branchenweit geringsten Durchmesser dar. Da Smart Buildings auf 10GBASE-T- und PoE++-Anwendungen aufgerüstet werden, ist das Vari-Matrix-Kabel die ideale Wahl. Das Kabel bietet höchste elektrische und thermische Leistung bei minimaler Beanspruchung von Kabelwegen, Kabelführung und anderen Infrastrukturen.

Durch das verbesserte Füllvermögen und den geringen Durchmesser ermöglicht das neue Kabel eine effizientere Nutzung der Kabelwege und -räume. Darüber hinaus erleichtern das geringere Gewicht und die erhöhte Flexibilität die Installation. Dank einem Betriebstemperaturbereich von
-20°C bis +90°C lassen sich die Kabel sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich einsetzen. Außerdem erfüllt das neue Kabel die Brandschutznormen Euroklasse B2ca, Cca und Dca sowie UL CMP-LP (0,7A). Damit sorgt es für mehr Sicherheit.

Vari-Matrix von Panduit ist die einzige 6A-UTP-Kabelserie mit einer diskontinuierlichen Folienbandschicht. Diese mindert das Risiko von Crosstalk und bietet in ihrer Klasse sowohl die beste Wärmeableitung als auch branchenführende EMV. Die UTP-Kupferkabel TX6A mit Vari-Matrix-Technologie übertreffen den Branchenstandard für die elektrische Leistung und den Schutz vor Alien-Crosstalk. Die 23 AWG-Kabel sind für 100m-Kanäle ausgelegt und bieten fehlerfreie Leistung in Schaltschränken mit hoher Integrationsdichte und großen Kabelbündeln für Power-over-Ethernet (PoE-), PoE+- und PoE++-Anwendungen. 

Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.000 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

 

 

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 69 77 06 26 - 180
Patrick.Skwara@panduit.com