BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Produkte

Inhalt

Kategorie

Cross-Referenzen

Keine Ergebnisse gefunden

PRESSEMELDUNG

Edge-Wandgehäuse bietet reichlich Platz

Die Zukunft des Edge-Computing und der Netzwerk-Konnektivität

FRANKFURT AM MAIN, 18.07.2024 – Für Edge-Anwendungen wie lokale, abgesetzte Switch-, IT- und Server-Systeme bieten die kompakten TrueEdge-Wandgehäuse von Panduit erstaunlich viel Platz. Bei der Entwicklung ist der Hersteller neue Wege gegangen, denn in den Raumwundern lassen sich 3, 6 bis 9 aktive Switch-, Server- oder Edge-Computing-Systeme mit einer Höhe von jeweils 1 HE (Höheneinheit) vertikal montieren. Gleichzeitig können weitere Switches, PDUs (Power Distribution Unit) oder eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) an den seitlich angebrachten Schienen befestigt werden.

Das strukturelle Design des Schranks bietet somit Platz für bis zu 36 Zoll tiefe aktive Geräte. Dabei hat das TrueEdge eine statische Belastbarkeit von bis zu 181 kg (bis zu 400 Pfund) und eine thermische Belastbarkeit von bis zu 4 kW, wofür nur 2 Lüftersätze benötigt werden. Das Gehäuse für die vertikale Wandmontage ist in verschiedenen Größen erhältlich, so dass es an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden kann und als eigenständiges Mikro-Rechenzentrum oder als Ersatz für einen Telekommunikationsraum dienen kann. Sie erhöhen auch den Wert von Edge-Anwendungen, indem sie die Geräte näher an den Benutzer bringen. Die Schränke haben ein modulares Design mit einer umkehrbaren Tür, die einen einfachen Zugang zu den Geräten ermöglicht. Für zusätzliche Sicherheit kann die Tür auf Wunsch mit einem Sicherheitsgriff versehen werden. Die einstellbaren Halterungen können entweder mit Käfigmuttern oder Gewindemuttern befestigt werden. Panduit bietet darüber hinaus weiteres Zubehör zur individuellen Anpassung an, wie z. B. ein Lüfter- oder Geräteschienen-Set. Die TrueEdge-Gehäuse für die vertikale Wandmontage wurden für die Zukunft innovativer Netzwerkverbindungen entwickelt und bieten eine sichere, flache und skalierbare Lösung für Umgebungen, in denen dies bisher nicht möglich war. Die aus 16er Stahl gefertigten Gehäuse bieten einen robusten Schutz vor physischen Beschädigungen, um die Langlebigkeit der darin untergebrachten Geräte zu gewährleisten. Darüber hinaus erfüllen die innovativen Wandgehäuse von Panduit den relevanten Standard UL 2416 für Audio-/Video-, IT- und Kommunikationstechnologie für Schrank- und Gehäusesysteme.

Panduit TrueEdge Wandgehäuse: WME3BL, WME6BL und WME9BL
Panduit TrueEdge Wandgehäuse: WME3BL, WME6BL und WME9BL
Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com