BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Verbesserte wartungsfreie USV verringert das Risiko von Betriebsunterbrechungen durch Batterieausfälle erheblich

2 x höherer ROI und 50 bis 70 Prozent geringere Betriebskoten als bei einer batteriebasierten USV

 

TINLEY PARK, Illinois (6. März 2018) Panduit Corp. hat weltweit eine verbesserte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für industrielle Netzwerke auf den Markt gebracht. Wie das Vorgängermodell nutzt auch das neue Produkt die Ultrakondensatortechnologie und beseitigt damit die Hauptursache für Ausfälle herkömmlicher USV. So wird das Risiko von Ausfallzeiten um 39 Prozent gesenkt, um wichtige Geräte in Anlagen mit voller Kapazität zu betreiben. Durch das batterielose Design ist das Gerät außerdem wartungsfrei und bietet einen zweimal höheren ROI und 50 bis 70 Prozent niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu einer gewöhnlichen USV.

Mike Verbeek, Senior Product Line Manager bei Panduit, dazu: „Basierend auf dem Branchenfeedback bezüglich der verbesserten Kapazität unterstützt die neue USV mehrere Geräte mit einer kombinierten Leistungsaufnahme von 100 Watt. Diese erhöhte Kapazität gegenüber der bestehenden 35-Watt-Version trägt zur weiteren ROI-Steigerung und Platzeinsparung für Kunden bei.“

Weitere Leistungsmerkmale:

  • Die Netzwerkschnittstelle ermöglicht die Fernüberwachung des Gerätezustands durch das Simple Network Management Protocol (SNMP v1/v2c/v3).
  • Die Remote-Geräteverwaltung verwendet Standard-Webbrowser und ist mit dem EtherNet/IP*-Protokoll und der FactoryTalk**-Visualisierung kompatibel.
  • Die DIN-Schienenbreite von 80 Millimetern spart wertvollen Panelplatz.
  • Kompaktes, einteiliges Design ermöglicht eine einfache und schnelle Integration in Steuer- und Gerätepanels.

Die USV für industrielle Netzwerke von Panduit sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Anwendungen wie verwaltete Netzwerk-Switches, Mikro-SPS und HMIs, die im Fertigungsbereich eingesetzt werden. Dank eines weiten Betriebstemperaturbereichs von -40 ºC bis +60 ºC eignet sich das Gerät für den Einsatz in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen sowie bei erhöhten Temperaturen – und das ohne Leistungsverlust oder verringerte Lebensdauer. Weitere Informationen zur USV für industrielle Netzwerke von Panduit erhalten Sie unter www.panduit.com/ups.

*EtherNet/IP ist eine Marke von ODVA, Inc.

**FactoryTalk wurde durch Rockwell Automation im Patent and Trademark Office in den Vereinigten Staaten registriert.

Über Panduit

 

 

Pressekontakt

Seit 1955 setzt Panduit auf kontinuierliche Verbesserungen der Verbindungen zwischen Unternehmenszielen und deren Erfolgen. Panduit entwickelt führende physische, elektrische Netzwerkinfrastruktur- und AV-Lösungen für unternehmensweite Umgebungen, vom Rechenzentrum bis zum Telekommunikationsraum, vom Desktop bis zum Fertigungsbereich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tinley Park, Illinois (USA), und ist an 112 Standorten weltweit tätig. In Kombination mit einem starken Partner-Ökosystem bildet dies die Voraussetzung für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.