BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Produkte

Inhalt

Kategorie

Cross-Referenzen

Keine Ergebnisse gefunden

PRESSEMELDUNG

Mobile Etiketten-Drucker-Serie jetzt erweitert 

Panduit erweitert Druckersortiment mit noch mehr Anwendungsmöglichkeiten

FRANKFURT AM MAIN, 21.09.2022 – Panduit präsentiert zwei neue Modelle seiner MP-Druckerreihe: Der MP75 ist ein handtellergroßer, zuverlässiger und kostengünstiger Etikettendrucker für Netzwerkinfrastrukturen, Elektro- und Industrieanwendungen. Für die gleichen Anwendungsfelder überzeugt der MP200 im handlichen Format als sehr robuster und leistungsstarker Industriedrucker. Beide Druckerneuheiten lassen sich einfach handhaben sowie in mehreren Sprachen bedienen und nutzen die Panduit-Etikettenvielfalt. Die fortlaufende Partnerschaft zwischen Panduit mit dem führenden Druckerhersteller Epson liefert beeindruckende Funktionen, darunter branchenführende Druckgeschwindigkeiten von 30 mm/s und Druckauflösung von 180 dpi für den klaren Druck von Buchstaben, Zahlen und kundenspezifischen Symbolen.

Der MP75 verfügt über eine Qwerty-Tastatur, ein hintergrundbeleuchtetes LC-Display und druckt Etiketten mit einer Breite bis zu 19 mm (0,75 Zoll), einschließlich anwendungsspezifischer Etikettenmodi. Durch seine geringe Größe von 110 x 170 x 56 mm (L x H x B) und sein geringes Gewicht von 400 g kann man das Gerät leicht transportieren und auch bei rauen Umgebungsbedingungen einsetzen.

Der MP200 druckt Endlosbänder mit einer Breite bis zu 25 mm (1 Zoll) für Netzwerk-, Elektro- und industrielle Anwendungen. Er verfügt über ein leistungsstarkes Schneidegerät, das sowohl Voll- als auch Halbschnitte ermöglicht. Darüber hinaus besitzt er ein großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und bietet benutzerdefinierte Etikettenmodi, Barcodes und Symbole. Er wird auf Wunsch mit einem wiederaufladbaren Akkupack und Magnetfüßen für die anwenderfreundliche Befestigung auf Racks und Metalloberflächen geliefert. Über die USB-Schnittstelle lässt sich der mobile Drucker an die EasyMark Plus-Etikettiersoftware verbinden und so kann man die Funktionen nochmals erweitern.

Weitere Informationen über den Panduit MP200 und MP75 finden Sie unter https://pages.panduit.com/mobileprinters.html

Panduit MP75 and MP200
Panduit MP75 and MP200
Über Panduit


Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com