BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
BlackFin-Installationswerkzeuge
blackfin-hero

Diese innovativen Werkzeuge sind in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit branchenführend und erfüllen die OSHA-Anforderungen an die Bedienersicherheit:

  • Zertifiziert von CSA, einer von der OSHA akkreditierten Prüfstelle, bezüglich der Einhaltung der OSHA-Vorschriften
  • Erfüllen die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie und der EMV-Richtlinie
  • Erfüllen die Anforderungen nach ISO 12100 in Bezug auf die Sicherheit von Maschinen, einschließlich Ergonomie
Inlinedesign

Reduziert Handgelenksverletzungen

LED-Signalleuchte

Zeigt an, wenn eine Wartung erforderlich ist, und verlängert so die Lebensdauer

Akustische und visuelle LED-Warnung

Zeigt an, wenn Crimpvorgang abgeschlossen ist

Rutschfeste Griffe

Gewährleisten eine sichere und komfortable Handhabung

Motorschnellabschaltung

Stoppt den Motor sofort bei Betätigung des Auslösers

Automatischer Kolbeneinzug

Ermöglicht eine Sichtprüfung, ob Crimpvorgang abgeschlossen ist

Drehbarer Crimpkopf

Konstruktion erleichtert die Bedienung bei beengten Platzverhältnissen

Griff mit Schwerpunkt vorn

Ermöglicht eine leichtere Handhabung von Pistolengriffwerkzeugen

fins-icon
blackfin-brochure-image
article-cover
pcct-3980-tool

CT-3980

Uni-Die-Crimpwerkzeug ohne Einsatz

 

pcct-3001-tool

CT-3001/CCP

3-in-1: crimpen, schneiden, stanzen

tct2500l-tool

CT-2500/L

Schnelles Crimpen in nur 2–4 Sekunden

tct-2300-tool

CT-2300/ST

65 % schnellerer Crimpvorgang im Vergleich zu einem manuellen Crimpwerkzeug