BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Physikalische Infrastruktur für eine robuste Converged Plantwide Ethernet (CPwE)-Architektur

 

Durch die Industrial-Ethernet-Vernetzung nimmt die Zahl der Technologieanwendungen in den Werken zu. Die unternehmensweite Bereitstellung schreitet rasch voran. Mit der Integration von IT und operativen Technologien (OT) zur industriellen Automatisierung und Steuerung (Industrial Automation and Control System, IACS) steigt auch der Bedarf für erhöhte Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, schnelle Bereitstellung und Unterstützung beim Netzwerkmanagement. Panduit arbeitet mit Branchenführern wie Rockwell Automation und Cisco zusammen, um herausragende Lösungen, Architekturen und Dienstleistungen anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützen, Risiken zu reduzieren, die Betriebsleistung zu verbessern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und EtherNet/IP-Lösungen und -Architekturen erfolgreich umzusetzen. Solche Lösungen umfassen:

  • Optimierte physikalische Netzwerkinfrastrukturlösungen von Panduit, die dem von Cisco und Rockwell Automation entwickelten „Deploying a Resilient Converged Plantwide Ethernet Architecture“-CVD (Cisco Validated Design) entsprechen
  • Designrichtlinien, um logische und physische industrielle Netzwerkarchitekturen anhand von Best Practices der Branche aufeinander abzustimmen; eine strategische Planung erleichtert die effektive Zusammenarbeit von OT und IT
  • Integrierte Lösungen, Tools und Services zur Vereinfachung von Design und Umsetzung für eine bessere Optimierung der Ausstattung und ein umfassenderes Risikomanagement

 

Robuste werksweite Netzwerkarchitekturen sind für die Verfügbarkeit und Produktivität von Anlagen von entscheidender Bedeutung. Die CPwE-Architektur stellt Standardnetzwerkdienste für Anwendungen und Geräte in modernen IACS-Anwendungen bereit und integriert sie in das Unternehmensnetzwerk. Darüber hinaus bietet sie Richtlinien für die Konzeption und Umsetzung, mit denen die Echtzeitkommunikation und die IACS-Anforderungen sowie die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit erzielt werden können, die für diese IACS-Anwendungen erforderlich sind. Die CPwE-Resiliency-Lösung von Panduit kann Unternehmen dabei unterstützen, die Herausforderungen, die ein vollständig integriertes IACS mit sich bringt, zu bewältigen und die Vorteile eines Standardnetzwerks für sich zu nutzen.

Validierte Architektur – Zeichnungen