BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Sparen Sie Zeit mit dem Quick-Build™-Legebrettsystem

 

Das Quick-Build™-Legebrettsystem ist eine revolutionäre Modularlösung für Kabelhersteller. Es umfasst speziell entworfene Gitterplatten und umsetzbare Zubehörteile, die bei der Kabelbaumherstellung für erhebliche Produktivitätssteigerungen sorgen.

Je höher die Produktion, desto höher die Einsparungen.

65 % geringere Materialkosten

Low-Volume-High-Mix-Betriebe erzielen die höchsten Einsparungen dank einer Materialkostenreduktion von bis zu 65 % bei Layout und Herstellung.

50 % Platzeinsparung bei der Lagerung

Das Quick-Build™-Legebrettsystem ermöglicht mehr als 50 % Platzeinsparung bei der Lagerung, indem eine geringere Anzahl an sperrigen Spanplatten eingesetzt wird.

Produktivitätssteigerung von 18 %

Die Modularlösung aus Gitterplatten und umsetzbaren Zubehörteilen steigert die Produktivität bei der Kabelbaumherstellung um bis zu 18 %.

Musterprodukt anfordern

Fordern Sie ein KOSTENLOSES Musterprodukt an und überzeugen Sie sich selbst von den Zeit- und Kosteneinsparungen, die Sie mit dem Quick-Build™-Legebrettsystem erzielen können.