BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Bereitstellung einer zonenbasierten Netzwerktopologie

Netzwerkzonensysteme für die Industrie

 


Das Netzwerkzonensystem (NZS) von Panduit wurde für die schnelle Bereitstellung eines unternehmensweiten EtherNet/IP***-Netzwerks konzipiert. Das System umfasst Switches, Konnektivitätsfunktionen und die Stromversorgung und verringert dank besonders kurzer Planungs- und Installationszeiten den Zeitaufwand für die Bereitstellung um 75 %.

Das integrierte und universelle Netzwerkzonensystem zeichnet sich durch eine ähnlich hohe Benutzerfreundlichkeit aus wie IT-Switches für industrielle Anwendungen in Werkshallen. Statt wertvolle Zeit mit der Verwaltung und Steuerung des Netzwerks zu verbringen, können Sie sich darauf konzentrieren, die verfügbaren Netzwerkdaten möglichst effektiv zu nutzen.

JETZT BESTELLEN

 

*** EtherNet/IP ist eine Marke von ODVA.

Lesen Sie weiter, um alles über Netzwerkzonensysteme für die Industrie zu erfahren, was Sie wissen müssen:

 

 

Alles, was Sie über NZS wissen müssen: