Wenn es um Kabelkonfektionierung, Installation, Befestigung und Verpackung mit hohen Stückzahlen geht, kommt der Produktivität eine entscheidende Bedeutung zu. Um konkurrenzfähig zu bleiben, stehen Hersteller vor der ständigen Herausforderung, den Durchsatz zu erhöhen, die Vorlaufzeiten zu verringern und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Das automatische Installationssystem für Kabelbinder PAT 4.0 von Panduit wurde für genau diese Herausforderungen entwickelt. Es verfügt über eine Reihe von Funktionen der nächsten Generation und wird die Kabelbündelung und -installation, wie Sie sie kennen, grundlegend verändern.
Das moderne Design ermöglicht es dem Bediener, bis zu 84 Kabelbinder pro Minute zu installieren.
Bis zu 5.000 Binder pro Rolle und ein schneller Rollenwechsel ermöglichen maximale Effizienz.
Kleiner, leichter und ergonomisch geformter Werkzeugkopf reduziert die Ermüdung des Anwenders.
Die neue Zugangsklappe lässt sich werkzeuglos öffnen, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert und Ausfallzeiten verringert.
Ein benutzerfreundlicher LCD-Touchscreen mit symbolbasierter Benutzeroberfläche vereinfacht die Navigation und bietet intuitive Hilfebildschirme zur Erleichterung der Fehlersuche ohne das Hinzuziehen eines Fachexperten. Das verkürzt die Lernkurve für die Anwender und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Projekte. Die Anwender haben außerdem die Möglichkeit, zwischen mehreren Spracheinstellungen zu wählen. Sie möchten die Touchscreenfunktionen selbst erleben? Bewegen Sie einfach Ihre Maus/Ihren Finger über den Bildschirmbereich auf der rechten Seite und klicken/drücken Sie, um loszulegen.
Im Durchschnitt können Installateure mit einem Handgerät nur 8 Binder pro Minute installieren. Mit dem automatischen Installationssystem PAT 4.0 von Panduit sind dagegen bis zu 84 Binder pro Minute möglich. Mit diesen Durchschnittswerten und Ihren zusätzlichen Angaben liefert unser ROI-Rechner geschätzte Kosteneinsparungen für Ihr Unternehmen auf der Grundlage Ihres durchschnittlichen jährlichen Arbeitsaufkommens.
DIE VON DIESEM RECHNER GELIEFERTEN INFORMATIONEN DIENEN LEDIGLICH DER ANALYSE UND SIND NICHT ALS ANGEBOT ODER VERBINDLICHKEIT VON PANDUIT ZU VERSTEHEN. ES WERDEN ALLGEMEINE ANNAHMEN ÜBER DIE ANZAHL DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE GETROFFEN, DIE AUF DER JÄHRLICHEN NUTZUNG DER VERWENDETEN KOMPONENTEN UND ALLGEMEINEN BERECHNUNGEN BASIEREN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN HANK SCOTT UNTER +1-888-506-5400 ODER AN IHREN LOKALEN PANDUIT VERTRIEB.
Sie denken das automatische Installationssystem für Kabelbinder PAT 4.0 ist bei Ihnen in den richtigen Händen? Testen Sie Ihr Können mit unserem interaktiven Demospiel und erfahren Sie, was das PAT 4.0 alles kann.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Panduit.