Panduit, ein Innovationsführer bei Kabeln der Kategorie 6A, hat das Kupferkabel TX6A™ mit Vari-MaTriX-Technologie auf den Markt gebracht. Das Kabel bietet den branchenweit besten Schutz vor Alien-Crosstalk und damit optimale Voraussetzungen für 10GBase-T-Anwendungen. Gleichzeitig zeichnet sich das Produkt im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln durch eine bessere PoE-Leistung aus.
Weitere Informationen finden Sie weiter unten oder nachstehend in den Bestellinformationen für die folgenden Teilenummern:
Das TX6A™-10Gig-UTP-Kupferkabel mit Vari-MaTriX-Technologie ist Teil des TX6A™-10Gig-Kupferverkabelungssystems. Dieses interoperable und abwärtskompatible End-to-End-System bietet Flexibilität beim Design und schützt damit langfristig Netzwerkinvestitionen.