Improve airflow and avoid damage from foot traffic or accidental disconnects by keeping cables organized and off the floor with our cable management bracket for S-type cabinets.
Produkttyp | Kabelmanagement |
Gesamtbreite (Zoll) | 7.3 |
Gesamtbreite (mm) | 185.5 |
Gesamthöhe (Zoll) | 72.71 |
Gesamthöhe (mm) | 1846.8 |
Zweitmarke | Net-Access™ |
Anzahl Rackeinheiten | 42 |
Farbe | Schwarz |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Kompatibler Schranktyp | S-Typ |
Kompatibles Schranksystem | Serverschrank |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498367095 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 1.4290 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Net-Access™ S-Type Universal Cabinets Specification Sheet RKSP175--WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | Net-Access S-Type Cabinets | Englisch | |
Part Drawings | 6" Cable Management Bracket - S2BRK6 | Englisch | |
Part Drawings | 6" Cable Management Bracket - S2BRK6 | Englisch | |
Part Drawings | 6" Cable Management Bracket - S2BRK6 | Englisch | |
Installation Documents | Net-Access S-Type Cable Management Panel: CM615C | Englisch | |
Brochures | Net-Access™ Data Center Cabinet and Net-Containment Systems | Englisch |