globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Der PanZone™ Wandmontageschrank mit Türfenster ist 25 Zoll tief und hat an der Vorder- und Rückseite schwenkbare Türen für den vollständigen Zugang zu den Netzwerkgeräten, was Umzüge, Erweiterungen und Veränderungen vereinfacht. Die abnehmbaren Seitenwände bieten Zugang zur Kabelführung. Das Gehäuse ermöglicht die korrekte Klimakontrolle für den Einsatz mit verschiedenen Netzwerkgeräten. Das 12-RU-Gehäuse ist auf 250 lbs bewertet und schwarz.

Spezifikationen

Produkttyp Wandmontageschrank
Material Stahl
Anzahl Rackeinheiten 12
Gesamtbreite (Zoll) 25
Gesamtbreite (mm) 635
Gesamttiefe (Zoll) 25
Gesamttiefe (mm) 635
Gesamthöhe (Zoll) 23.8
Gesamthöhe (mm) 604.5
Farbe Schwarz
Zweitmarke PanZone®
Erfüllte Normen Geeignet für rackmontierte 19"-EIA-Panels und -Einrichtungen, RoHS-konform
Teilemerkmale Mittlerer Abschnitt mit Scharnier und abnehmbaren Seitenpanels

Verpackungsdetail

UPC 61305629776
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 12.6452
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Specification Sheets PanZone® Wall Mount Cabinet Specification Sheet ZCSP31--WW-ENG Englisch
Specification Sheets Gabinete PanZone® para Montaje en Pared Hoja de Especificaciones ZCSP31--WW-SPA Spanisch (Spanisch)
Videos PanZone Wall Mount Cabinets Product Spotlight Video Englisch
Part Drawings JUMPER KIT (PZWMCGK) Englisch
Part Drawings Panzone 12Ru, Deep Hinged Wall Mount Cabinet Perforated Door Englisch
Part Drawings Customer Drawing DXF Englisch
Part Drawings Customer Drawing DWG Englisch
Part Drawings Vertical Mounting Rear Equipment Rails For Wall Mount Cabinets Englisch
Installation Documents Jumper Kit - PZWMCGK INSTALLATION INSTRUCTIONS Englisch
Installation Documents PanZone Wall Mount Cabinet - Installation Instruction CM315E Englisch
Selection Guides Guía de Selección de Montaje en Pared NEMA para Montaje de Equipos de 19" Guia de Selección RKSG7 Spanisch (Spanisch)
Selection Guides Network Infrastructure Security Solution - COSG27-SA-ENG Englisch
Selection Guides PanZone® Wall Mount Solutions - RKSG08-WW-ENG Englisch
Selection Guides NEMA Wall Mount for 19" Equipment Mounting - RKSG7-WW-ENG Englisch
Selection Guides Soluciones de Montaje en Pared PanZone® Guía de Selección RKSG08 Spanisch (Spanisch)
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}