globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Der mobile Etikettendrucker MP75 bietet benutzerdefinierte Etikettmodi, eine QWERTY-Tastatur, einen beleuchteten LCD-Bildschirm, eine große Bibliothek an Barcodes und benutzerdefinierten Symbolen. Mit dem MP75 können Sie eine Vielzahl von Endlosbändern mit einer Breite von bis zu 1,9 cm für Netzwerk-, Elektrik- und andere industrielle Anwendungen bedrucken. Lieferumfang: der leichte Drucker, eine kontinuierliche Etiketten-Kassette und eine Kurzreferenzkarte. Für den globalen Einsatz.

Spezifikationen

Hinweis Globaler Verkauf
Produkttyp Mobiler Drucker
Zweitmarke PXE™
Umfasst Umfasst MP75 Drucker, T075X000VPM-BK Kassetten mit durchlaufendem Band und Kurzübersichtskarte
Erfüllte Normen RoHS-kompatibel
Gesamthöhe (Zoll) 2.2
Gesamthöhe (mm) 56
Gesamtlänge (Zoll) 6.7
Gesamtlänge (mm) 170
Gesamtbreite (Zoll) 4.3
Gesamtbreite (mm) 110

Verpackungsdetail

UPC 61305681796
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.1445
Std. Abr. Mg. 5
Std. Abr. Vol. (cf) 0.7224
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}