{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDie verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT2S-C6120 wurden für Solar- und solche Anwendungen konzipiert, die korrosiven Elementen wie Zinkchlorid ausgesetzt sind. Sie zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus. Mit einer abgerundeten Spitze lassen sie sich leicht auf ebenen Flächen greifen und ermöglichen eine schnellere Ersteinführung. Standardquerschnitt, 188 mm Länge. Bestehend aus wetterbeständigem Nylon 612 mit hoher UV-Beständigkeit, Schwarz, 100er Pack.
Produkttyp | Kabelbinder |
Zweitmarke | Pan-Ty™ |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Raue Umgebung/Innen-/Außenbereich |
Material | Wetterbeständiges Nylon 612 |
Widerstandseigenschaften | Chemikalien- und UV-beständig |
Gesamtlänge (Zoll) | 7.4 |
Gesamtlänge (mm) | 188 |
Gehäusebreite (Zoll) | 0.19 |
Gehäusebreite (mm) | 4.8 |
Gehäusestärke (Zoll) | 0.052 |
Gehäusestärke (mm) | 1.3 |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 1.88 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 48 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.06 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 1.5 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 222 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 50 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 90 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 194 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -20 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -4 |
Erfüllte Normen | RoHS CE/UKCA |
Zur Verwendung mit | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2 |
UPC | 61305684513 |
Std. Pck. Mg. | 100 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0321 |
Std. Abr. Mg. | 1000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.3208 |
Product Bulletins | Folleto de Soluciones para Energías Renovables Boletín de Producto PUCB31--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Specification Sheets | Nylon 612 Cable Ties Specification Sheet FBSP211 | Englisch | |
Specification Sheets | Colliers de câblage Panduit - Nylon 612 CTSP06-SA- FR | Französisch (Français) | |
Part Drawings | Locking Cable Tie Part Drawing | Englisch | |
Brochures | Panduit® Renewable Energy Solutions Brochure PUCB31--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | Englisch |