{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklistePanduit UCCPD-C130 universelle, einstellbare Edge-Kabelclips für parallele Cable-Down-Befestigung und verschiedene Rackgrößen. Die Verzahnung verhindert die Bewegung und eignet sich für verschiedene Größen. Ideal zur Führung von PV-Kabeln an Solarpanels. Maximaler Kabeldurchmesser 0,25”-0,30” (6,5-7,5mm), Rahmenstärke 0,04”-0,12” (1,0-3,0mm) und Rahmenbreite 0,78”-1,38” (20-35mm). Inkl. Klinke UCCCDL-X130. Bestehend aus wetterbeständigem Acetal, Farbe Schwarz, Packungsgröße 100 Stück.
Produkttyp | Kabelklemme |
Gehäusematerial | Wetterbeständiges Acetal |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Innen/außen |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.3 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 7.5 |
Max. kompatible Plattenstärke (Zoll) | 0.118 |
Max. kompatible Plattenstärke (mm) | 3 |
Montageart | Kantenclip |
Gesamthöhe (Zoll) | 1.25 |
Gesamthöhe (mm) | 31.66 |
Gesamtlänge (Zoll) | 0.88 |
Gesamtlänge (mm) | 22.33 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.77 |
Gesamtbreite (mm) | 19.5 |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Erfüllte Normen | RoHS |
Teilemerkmale | Einstellbar, verzahnter Verschluss |
UPC | 61305675589 |
Std. Pck. Mg. | 100 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0846 |
Std. Abr. Mg. | 1000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.8464 |
Product Bulletins | Comprehensive Solar Energy Solutions | Englisch | |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | Englisch | |
Videos | Solar Energy Solutions Video 16:9 | Englisch | |
Part Drawings | Universal Edge Clip | Englisch | |
Installation Documents | Universal Edge Clip | Englisch | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Englisch |