Zwei Löcher, aufgeweitete lange Hülse, Kabel Nr. 6 AWG, Schraubloch 1/4, Lochabstand 5/8, NEMA-Lochgrößen und -abstände.

Spezifikationen

Produkttyp Kompressionsstecker – Schuhe
Sockelmaterial Kupfer
Number of Stud Holes 2
Trommeltyp Lange Schafthülsenlänge ohne Inspektionsfenster
Barrel Entry Flared
Zungentyp Standard
Zungenwinkel Straight
Oberfläche/Beschichtung Verzinkt
Sacklochgröße (Zoll) 1/4
Schraublochgröße (mm) 6.4
Sacklochabstand (Zoll) 0.63
Sacklochabstand (mm) 16
Größenbereich flexible Kupferleiter der Klasse K (AWG) 6
Größenbereich flexible Kupferleiter der Klasse M (AWG) 6
Größenbereich flexible DLO-Kupferleiter (AWG) 6
Trommellänge (Zoll) 1.22
Trommellänge (mm) 31
Zungenbreite (Zoll) 0.48
Zungenbreite (mm) 12.2
Zungenstärke (Zoll) 0.08
Zungenstärke (mm) 2
Gesamtlänge (Zoll) 2.71
Gesamtlänge (mm) 68.8
Erfüllte Normen CSA certified C22.2 No. 65-13, UL Listed to 486A-486B File #E52164, NEBS Level 3
CSA-Bemessungstemperatur (°C) 90
UL-Bemessungstemperatur (°C) 90
Max. Spannung (kV) 35
Farbcode Blau
Panduit Stempelindexnummer P24
Drahtabisolierlänge (Zoll) 1,31
Drahtabisolierlänge (mm) 33.3
Hinweis Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V
Zweitmarke Pan-Lug™
Teilemerkmale Verzinkt für einen Korrosionsschutz, farbcodierte Hülse, gekapselte Hülse, NEBS-Level 3, aufgeweitet für einfache Kabeleinführung.

Verpackungsdetail

UPC 07498375290
Std. Pck. Mg. 50
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0328
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}