Produkte
Inhalt
Kategorie
Cross-Referenzen
Das breite Portfolio von Panduit umfasst Kabelmanagement, Erdung, Sicherheit und Dateninfrastruktur. Das bekommen Sie selten alles aus einer Hand.
Die Lösungen von Panduit für erneuerbare Energien erfüllen oder übertreffen die Zertifizierungen und Normen der Branche weltweit.
Präzisionskabelmanagement für raue Umgebungen und Vibrationen.
Kabelbinder aus rostfreiem Stahl
Hochfeste, leicht zu handhabende Kabelbinder, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.
Stützen und sichern Stromkabel im Turm und auf dem Weg zur Übertragungsleitung.
Erstellen Sie schnelle, zuverlässige und leicht überprüfbare Kabelanschlüsse.
Kabelkanal und Abrasionsschutz
Erstellen Sie schnelle, zuverlässige und leicht überprüfbare Kompressionsstromabschlüsse.
Beschriften Sie Drähte und Kabel für einfache und sichere Wartung und Übersicht.
Schließen Sie wichtige Geräte bei jedem Wetter sicher an die Erde an.
Kabelschellen sind ideal für Windkraftanlagen. Sie stützen lange, vertikal verlaufende, schwere Kabel in den Turbinentürmen und halten die Kabel im Falle eines Kurzschlusses sicher fest, um Schäden an Personen und Eigentum zu vermeiden. Geprüft nach der internationalen Norm IEC 61914.
Kompressionserdungsverbinder vereinfachen den Prozess der Herstellung einer qualitativ hochwertigen elektrischen Verbindung im Feld. Sie müssen sich nicht mehr mit exothermen Schweißsätzen herumschlagen, die bei Wind oder Nässe schwer zu handhaben sind. Wählen Sie einfach das richtige Blackfin-Werkzeug, um in wenigen Augenblicken eine UL-zertifizierte Verbindung herzustellen.
Aluminium-Presskabelschuhe sind die perfekte Wahl für Anwendungen in der Windenergie, die starken Vibrationen und rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Sie sind werkseitig mit Antioxidantien gefüllt und verzinnt, um Korrosion zu verhindern, und lassen sich mit einem Crimpwerkzeug einfach und sicher installieren.
Effizienter und kostengünstiger Schutz von Unterseekabeln in Offshore-Umgebungen zur Steigerung des langfristigen Projektwerts.
Möchten Sie Ihr Projekt für erneuerbare Energien mit uns besprechen?