Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>

Système d'installation de colliers de serrage automatique PAT 4.0 Panduit

Depuis plus de 60 ans, Panduit joue un rôle actif dans le développement de systèmes, de technologies et de produits aidant les entreprises à renforcer leur productivité et leur rentabilité. Fidèles à notre mission, nous avons développé le système d'installation de colliers de serrage automatique PAT 4.0 Panduit pour effectuer une mise en faisceaux et un assemblage des faisceaux encore plus efficace.

 

Un leader des infrastructures électriques offre une technologie novatrice de mise en faisceau de câbles

La productivité est primordiale lorsqu'il s'agit d'applications en grand volume de mise en faisceaux de câbles, d'assemblage, de fixation et d'emballage. Pour rester compétitifs, les fabricants font face à une pression constante pour augmenter la cadence de production, réduire les délais et répondre aux attentes des clients. Le système d'installation de collier de serrage automatique PAT 4.0 Panduit aborde ces défis en introduisant une série de caractéristiques et fonctionnalités nouvelle génération pour transformer la mise en faisceaux et l'assemblage de câbles tels que vous les connaissez.

PAT-4.0-Product-Image_1280x1280
Plus de fonctionnalités et d'avantages pour un plus grand retour sur investissement
Rapidité d'installation

Une conception avancée pour permettre aux opérateurs d'installer jusqu'à 84 colliers de serrage

Collier de serrage continu alimenté par bobine

Jusqu'à 5 000 colliers par bobine et un remplacement facile de la bobine pour plus d'efficacité

Nouvelle tête d'outil

Plus petite, plus légère et ergonomique pour réduire la fatigue des opérateurs

Facilité d'entretien

Panneau à accès sans outil pour plus de commodité et une réduction du temps d'interruption

Une solution tactile pour une productivité renforcée

Notre affichage tactile LCD graphique et convivial facilite la navigation et offre des écrans d'aide intuitifs pour optimiser le fonctionnement et un dépannage sans l'aide d'un expert. Cette avancée minimise les besoins en formation pour les opérateurs et permet un déroulement des projets sans encombre. Il comprend une assistance multilingue qui permet aux utilisateurs de choisir parmi de nombreuses langues. Vous souhaitez découvrir certaines de ses fonctionnalités clés ? Déplacez votre doigt/souris vers la zone de l'écran adjacent et cliquez/appuyez pour commencer.

Counters: Here, users can see the total count for the Dispenser and Tool as well as view serial numbers and firmware versions.

Log: This screen allows users to view performance data such as tie counts, serial numbers, and descriptions of errors.

Sensor: Here, users can trigger each function of the PAT 4.0 independently.

Settings: This screen gives users the ability to customize a variety of functions.

scroll to reveal caption

Moins d'interruptions pour plus de rentabilité

En moyenne, un outil portatif ne permet d'installer que 8 colliers par minute, alors que le système d'installation de collier de serrage automatique PAT 4.0 Panduit permet d'en installer 84. Entrez cette moyenne et vos propres données dans notre calculateur de retour sur investissement pour obtenir une estimation des économies pour votre entreprise en fonction de votre volume moyen de travail annuel.

Délai de récupération (mois):

Économies annuelles:

Économies annuelles de main-d'œuvre (heures):

LES INFORMATIONS FOURNIES PAR CE CALCULATEUR SONT UNIQUEMENT DESTINÉES À L'ANALYSE ET NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN DEVIS NI UN ENGAGEMENT DE LA PART DE PANDUIT. DES ESTIMATIONS SONT FORMULÉES EN FONCTION DU NOMBRE D'OUTILS NÉCESSAIRES SUR LA BASE DE L'UTILISATION ANNUELLE DES COMPOSANTS UTILISÉS ET DES PRATIQUES COMPTABLES GÉNÉRALES POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER HANK SCOTT AU 1-888-506-5400 OU VOTRE BUREAU DE VENTE PANDUIT.

Avec la solution PAT 4.0, travailler devient un véritable plaisir

Saurez-vous maîtriser la puissance du système d'installation de collier de serrage automatique PAT 4.0 ? Entraînez-vous avec notre jeu de démonstration interactif et découvrez toutes les fonctionnalités de cette solution.

 

Vous voulez en savoir plus ?

Prenez contact avec un représentant Panduit pour obtenir plus d'informations.

CONTACTEZ-NOUS